MCC101A76KT7E00B
130B4116
VLT® MCC101 Sine-wave filter
Kapslingsklasse: IP00
Netspænding (525 - 600V): 37-45 kW
Netspænding (690V): 45-55 kW
Nominel strøm: 76 A
Max. Udgangseffekt: 100 Hz
Effekttab ved max belastning: 475 W
Dimensioner HxBxD: 520 X 470 X 332 mm
Vægt: 107 kg