MCC101A45KT7E00B
130B4114
VLT® MCC101 Sine-wave filter
Kapslingsklasse: IP00
Netspænding (525 - 600V): 22-30 kW
Netspænding (690V): 30-37 kW
Nominel strøm: 45 A
Max. Udgangseffekt: 100 Hz
Effekttab ved max belastning: 250 W
Dimensioner HxBxD: 625 X 155 X 370 mm
Vægt: 43 kg