MCC101A13KT7E00B

130B3195

VLT® MCC101 Sine-wave filter
Kapslingsklasse: IP00
Netspænding (525 - 600V): 0,75-7,5 kW
Nominel strøm: 13 A
Max. Udgangseffekt: 100 Hz
Effekttab ved max belastning: 115 W
Dimensioner HxBxD: 465 X 115 X 225 mm
Vægt: 18 kg

Produktdetaljer

Bruttovægt 18 kg
Nettovægt 18 kg
Volume 12.032 l
EAN nr. 5710107618729

DD Power Options Class

Product Series VLT® Sine-Wave Filters

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality