Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
130B3194 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
MCC101A800T3E23B
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
MCC101A800T3E23B
130B3194
VLT® MCC101 Sine-wave filter
Kapslingsklasse: IP23
Netspænding (380 - 440V): 400-450 kW
Netspænding (441 - 500V): 450-500 kW
Nominel strøm: 800 A
Max. Udgangseffekt: 100 Hz
Effekttab ved max belastning: 3000 W
Dimensioner HxBxD: 1161 X 1224 X 965 mm
Vægt: 610 kg