MCC101A660T3E23B
130B3192
VLT® MCC101 Sine-wave filter
Kapslingsklasse: IP23
Netspænding (380 - 440V): 315-355 kW
Netspænding (441 - 500V): 355-400 kW
Nominel strøm: 660 A
Max. Udgangseffekt: 100 Hz
Effekttab ved max belastning: 2000 W
Dimensioner HxBxD: 1161 X 1224 X 965 mm
Vægt: 570 kg,,