Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
130B2844 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
MCC102A160TME00B
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


130B2844
VLT® MCC102 dv/dt filter
Kapslingsklasse: IP00
Netspænding (380 - 440V): 90 kW
Netspænding (441 - 500V): 110 kW
Netspænding (525 - 550V): 90 kW
Netspænding (551 - 690V): 90 kW
Nominel strøm: 177 A
Max. Udgangseffekt: 50 Hz
Effekttab ved max belastning: 205 W
Dimensioner HxBxD: 445 (525)* x 185 x 235 mm
Vægt: 27 kg