Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
130B2839 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
MCC102A80KTME20B
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


130B2839
VLT® MCC102 dv/dt filter,
Kapslingsklasse: IP20
Netspænding (380 - 440V): 45 kW
Netspænding (441 - 500V): 55 kW
Netspænding (525 - 550V): 45 kW
Netspænding (551 - 690V): 45 kW
Nominel strøm: 90 A
Max. Udgangseffekt: 50 Hz
Effekttab ved max belastning: 130 W
Dimensioner HxBxD: 395 (475)* x 157 x 248 mm
Vægt: 16,2 kg