Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
130B2406 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
MCC101A4K5T3E00A
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
MCC101A4K5T3E00A
130B2406
VLT® MCC101 Sine-wave filter
Kapslingsklasse: IP00
Netspænding (380 - 500V): 1,1 - 1,5 kW
Netspænding (200 - 240V): 0,55 - 0,75 kW
Nominel strøm: 4,5 A,,
Max. Udgangseffekt: 120 Hz
Effekttab ved max belastning: 70 W
Dimensioner HxBxD: 200 (259)* X 75 X 205 mm
Vægt: 3,3 kg,,