Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
130B2308 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
MCC101A62KT3E20A
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
MCC101A62KT3E20A
130B2308
VLT® MCC101 Sine-wave filter
Kapslingsklasse: IP20
Netspænding (380 - 500V): 30 kW
Netspænding (200 - 240V): 15 kW
Nominel strøm: 62 A
Max. Udgangseffekt: 100 Hz
Effekttab ved max belastning: 310 W
Dimensioner HxBxD: 610 (747)* X 170 X 260 mm
Vægt: 41 kg