130B1754
VLT® Advanced Harmonic Filter -AHF-DB-019-460-60-20-A.
VLT® Advanced Harmonic Filter er avancerede harmoniske filtre, der ikke skal sidestilles med traditionelle harmoniske filtre. De harmoniske filtre fra Danfoss er blevet særligt udviklet til at passe til Danfoss-frekvensomformere. Ved at tilkoble de harmoniske filtre AHF005 foran på en Danfoss-frekvensomformer reduceres den harmoniske strømforvrængning, der er genereret tilbage til netforsyningen, med 5%
Specifikationer:,,
THiD: > 5%
Forsyningsspænding: 440-480V
Frekvens:,,60Hz
Strøm: 019 A
Spændingstolerance: +/- 10%
Frekvenstolerance: +5% / -1,5%
Overbelastningskapacitet: 160% i 60 sek. hvert 10 min.
Kapslingsklasse:,, IP20
Køling: Forceret køling med indb. blæser
Effektivitet: > 98%
Omgivelsestemperatur uden derating: 5-45 C°
Dimensioner: 451x230x248 mm
Kapsling:,,X2,,
Tilbehør:,,
IP20 til Type 1/NEMA conversion kit: 130B3275
IP20 til Type 1/NEMA conversion kit med afbryder til kondensator : 130B5904