130B1387
5 stk. pakning.
.
Bruges til at tilslutte en ekstern DC-forsyning til at holde
kontrolkortet og alle installerede optioner kørende under
spændningssvigt
.
- Opretholder buskommunikation ved spændingssvigt
.
Indeholder:
--- Input spændingsområde 24 V DC + / 15% (max. 37 V i 10 sek.)
--- Max. input strøm 2,2 A
--- Max. Kabellængde75 m
--- Input kapacitet <10 uF
--- Power-up forsinkelse <0,6 s
Produktgruppe: R