AHF-DB-381-400-50-20-A

130B1260

VLT® Harmonic Filter 5%
Nominel strøm: 381A
Netspænding: 380V < Un < 415V (+/- 10%)
Netfrekvens: 50Hz + 5 %, -1,5%
Virkningsgrad: ca. 98 %
Kapslingsklasse: IP 20
Omgivelsestemperatur: 5° C…45° C
Kapslingsstørrelse (HxBxD): 911 x 468 x 550 mm
Vægt: 260kg
AHF-DB-381-400-50-20-A

Produktdetaljer

Bruttovægt 219 kg
Nettovægt 219 kg
Volume 219.569 l
EAN nr. 5710107611348

DD Power Options Class

Product Series VLT® Harmonic Filter 5%

POWER OPTIONS FC 100 SERIES

Faser Trefaset
Netspænding 380 - 480 VAC
Nominel Effekt 200 KW

POWER OPTIONS FC 200 SERIES

Faser Trefaset
Netspænding 380 - 480 VAC
Nominel Effekt 200 KW
160 KW

POWER OPTIONS FC 300 SERIES

Faser Trefaset
Netspænding 380 - 480 VAC
Nominel Effekt 200 KW
160 KW

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality