AHF-DB-304-400-50-20-A
130B1259
VLT® Harmonic Filter 5%
Nominel strøm: 304A
Netspænding: 380V < Un < 415V (+/- 10%)
Netfrekvens: 50Hz + 5 %, -1,5%
Virkningsgrad: ca. 98 %
Kapslingsklasse: IP 20
Omgivelsestemperatur: 5° C…45° C
Kapslingsstørrelse (HxBxD): 909 x 468 x 450 mm
Vægt: 220kg
AHF-DB-304-400-50-20-A