VLT® Adv. Cascade Contr. MCO102, coated

130B1254

Opgraderer den indbyggede kaskadestyreenhed til at styre op til 8 pumper
.
- Mere avanceret pumpestyring i master/follower mode
- Den samme kaskadestyringshardware gælder for hele effektområdet op til 1,2 MW
- Op til 8 pumper i standard kaskadestyring
- Op til 8 pumper i master/follower setup
.
Husk at bestille Mounting kit, såfremt ovenstående MCO option skal
eftermonteres.
.
130B7530 - Mounting kit for kapsling A2 og A3
130B1413 - Mounting kit for kapsling B3
130B7532 - Mounting kit for kapsling A5
130B7533 - Mounting kit for alle kapslinger B, C, D, E og F (B3
undtaget)
.
Danfoss MCO optioner sælges ikke uden forudgående rådgivning.
Danfoss kan tilbyde hjælp til programmering/opsætning af MCO optioner.
Kontakt Danfoss for rådgivning og priser.
.
Produktgruppe: R

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.6 kg
Nettovægt 0.5 kg
Volume 3.585 dm3
EAN nr. 5710107611386

Options

DrivePro-kategori Reservedel som selvbetjening
Reservedel
Options Control related options

SPARE PARTS FC 200 SERIES

C1 Option MCO 102 Adv. kaskade.

ACCESSORIES FC 200 SERIES

C1 option Ingen C1 option

Options

Options Control related options

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality