AHF-DB-204-400-50-20-A

130B1251

VLT® Harmonic Filter 5% 204A
Nominel strøm: 204A
Netspænding: 380V < Un < 415V (+/- 10%)
Netfrekvens: 50Hz + 5 %, -1,5%
Virkningsgrad: ca. 98 %
Kapslingsklasse: IP 20
Omgivelsestemperatur: 5° C…45° C
Kapslingsstørrelse (HxBxD): 778 x 370 x 400 mm
Vægt: 168kg
AHF-DB-204-400-50-20-A

Produktdetaljer

Bruttovægt 135 kg
Nettovægt 135 kg
Volume 292.8 l
EAN nr. 5710107611416

DD Power Options Class

Product Series VLT® Harmonic Filter 5%

POWER OPTIONS FC 100 SERIES

Faser Trefaset
Netspænding 380 - 480 VAC
Nominel Effekt 110 KW

POWER OPTIONS FC 200 SERIES

Faser Trefaset
Netspænding 380 - 480 VAC
Nominel Effekt 90 KW
110 KW

POWER OPTIONS FC 300 SERIES

Faser Trefaset
Netspænding 380 - 480 VAC
380 - 500 VAC
Nominel Effekt 90 KW
110 KW

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality