Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
130B1247 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
AHF-DB-082-400-50-20-A
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
AHF-DB-082-400-50-20-A
130B1247
VLT® Harmonic Filter 5% 82A
Nominel strøm: 82A
Netspænding: 380V < Un < 415V (+/- 10%)
Netfrekvens: 50Hz + 5 %, -1,5%
Virkningsgrad: ca. 98 %
Kapslingsklasse: IP 20
Omgivelsestemperatur: 5° C…45° C
Kapslingsstørrelse (HxBxD): 490 x 330 x 333 mm
Vægt: 96kg
AHF-DB-082-400-50-20-A