AHF-DB-066-400-50-20-A

130B1241

VLT® Harmonic Filter 5% 66A
Nominel strøm: 66A
Netspænding: 380V < Un < 415V (+/- 10%)
Netfrekvens: 50Hz + 5 %, -1,5%
Virkningsgrad: ca. 98 %
Kapslingsklasse: IP 20
Omgivelsestemperatur: 5° C…45° C
Kapslingsstørrelse (HxBxD): 490 x 330 x 333 mm
Vægt: 82kg
AHF-DB-066-400-50-20-A

Produktdetaljer

Bruttovægt 72 kg
Nettovægt 72 kg
Volume 292.8 l
EAN nr. 5710107611492

DD Power Options Class

Product Series VLT® Harmonic Filter 5%

POWER OPTIONS FC 100 SERIES

Faser Trefaset
Netspænding 380 - 480 VAC
Nominel Effekt 37 KW

POWER OPTIONS FC 200 SERIES

Faser Trefaset
Netspænding 380 - 480 VAC
Nominel Effekt (P37K) 37 KW / 50 HP
30 KW

POWER OPTIONS FC 300 SERIES

Faser Trefaset
Netspænding 380 - 480 VAC
380 - 500 VAC
Nominel Effekt (P37K) 37 KW / 50 HP
30 KW

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality