AHF-DA-096-400-50-20-A

130B1204

VLT® Advanced Harmonic Filter er avancerede harmoniske filtre, der ikke
skal sidestilles med traditionelle harmoniske filtre. De harmoniske
filtre fra Danfoss er blevet særligt udviklet til at passe til Danfoss-
frekvensomformere. Ved at tilkoble de harmoniske filtre AHF010 foran på
en Danfoss-frekvensomformer reduceres den harmoniske strømforvrængning,
der er genereret tilbage til netforsyningen, med 10%
.
Specifikationer:
THiD: > 10%
Forsyningsspænding: 380-415V
Frekvens: 50Hz
Strøm: 096 A
Spændingstolerance: +/- 10%
Frekvenstolerance: +5% / -1,5%
Overbelastningskapacitet: 160% i 60 sek. hvert 10 min.
Kapslingsklasse: IP20
Køling: Forceret køling med indb. blæser
Effektivitet: > 98%
Omgivelsestemperatur uden derating: 5-45 C°
Dimensioner: 747x418x333 mm
Kapsling: X5
.
Tilbehør:
IP20 til Type 1/NEMA conversion kit: 130B3278
IP20 til Type 1/NEMA conversion kit med afbryder til kondensator :
130B5907

Produktdetaljer

Bruttovægt 60 kg
Nettovægt 60 kg
Volume 292.8 l
EAN nr. 5710107611768

DD Power Options Class

Product Series VLT® Harmonic Filter 10%

POWER OPTIONS FC 100 SERIES

Faser Trefaset
Netspænding 380 - 480 VAC
Nominel Effekt 55 KW

POWER OPTIONS FC 200 SERIES

Faser Trefaset
Netspænding 380 - 480 VAC
Nominel Effekt 55 KW
45 KW

POWER OPTIONS FC 300 SERIES

Faser Trefaset
Netspænding 380 - 480 VAC
380 - 500 VAC
Nominel Effekt 55 KW
(P45K) 45 KW / 60 HP

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality