AHF-DA-066-400-50-20-A

130B1180

VLT® Advanced Harmonic Filter - AHF-DA-066-400-50-20-A.

VLT® Advanced Harmonic Filter er avancerede harmoniske filtre, der ikke skal sidestilles med traditionelle harmoniske filtre. De harmoniske filtre fra Danfoss er blevet særligt udviklet til at passe til Danfoss-frekvensomformere. Ved at tilkoble de harmoniske filtre AHF010 foran på en Danfoss-frekvensomformer reduceres den harmoniske strømforvrængning, der er genereret tilbage til netforsyningen, med.10 %.

Specifikationer:,,
THiD: > 10 %
Forsyningsspænding: 380-415 V
Frekvens:,,50 Hz
Strøm: 066 A
Spændingstolerance: +/- 10%
Frekvenstolerance: +5% / -1,5%
Overbelastningskapacitet: 160% i 60 sek. hvert 10 min.
Kapslingsklasse:,, IP20
Køling: Forceret køling med indb. blæser
Effektivitet: >98 %
Omgivelsestemperatur uden derating: 5-45 C°
Dimensioner (HxBxD): 634x378x333 mm (Kun vejledende)
Vægt: ca. 44 kg
Kapsling:,,X4,,

Produktgruppe: R2

Tilbehør:,,
IP21 / NEMA1 Kit for AHF X4 kapsling: 130B3277
IP21 / NEMA1 Kit for AHF X4 kapsling og kontaktor CI 45: 130B5906

Produktdetaljer

Bruttovægt 43 kg
Nettovægt 43 kg
Volume 292.8 l
EAN nr. 5710107611904

DD Power Options Class

Product Series VLT® Harmonic Filter 10%

POWER OPTIONS FC 100 SERIES

Faser Trefaset
Netspænding 380 - 480 VAC
Nominel Effekt 37 KW

POWER OPTIONS FC 200 SERIES

Faser Trefaset
Netspænding 380 - 480 VAC
Nominel Effekt (P37K) 37 KW / 50 HP
30 KW

POWER OPTIONS FC 300 SERIES

Faser Trefaset
Netspænding 380 - 480 VAC
380 - 500 VAC
Nominel Effekt (P37K) 37 KW / 50 HP
30 KW

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality