VLT® PROFINET MCA 120, ikke-coated

130B1135

Den nye generation af Profibus kommunikerer via Ethernet
.
- Enkelt forbindelse med Actual Packet Interval ned til 1 ms i begge retninger
- Indbygget webserver til fjerndiagnostik og aflæsning af basale frekvensomformerparametre
- E-mail-funktion, hvis udvalgte advarsler eller alarmer aktiveres eller skal deaktiveres
- TCP/IP sikrer nem adgang til konfigurationsdata fra MCT 10
- FTP (File Transfer Protocol) til download og upload af filer
- Understøtter DCP og ringtopologi
.
Husk at bestille Side Fixture Option, såfremt ovenstående option skal eftermonteres.

130B5436 - Side Fixture Option for kapsling A5, B1, B2, C1 og C2
130B5612 - Side Fixture Option for kapsling A4

Produktgruppe: R1

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.548 kg
Nettovægt 0.5 kg
Volume 3.822 l
EAN nr. 5710107612079

Options

DrivePro-kategori Reservedel
Options Interface board options

SPARE PARTS FC 100 SERIES

A Option MCA-120 Profinet SRT

SPARE PARTS FC 200 SERIES

A Option MCA-120 Profinet SRT

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Fieldbus option MCA 120 PROFINET

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Fieldbus option MCA 120 PROFINET

ACCESSORIES FC 200 SERIES

Fieldbus option Ingen fieldbus option

Options

Options Control related options

Allocate codes for sales

51

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality