LCP-monteringssæt Blind Cov. IP55/66, 8m

130B1129

VLT® LCP Frembygningssæt IP55/IP66
Inkl. 8 m kabel
Ekskl. LCP
.
Produktgruppe: R1

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.245 kg
Nettovægt 0.212 kg
Volume 1.08 l
EAN nr. 5710107612116

ACCESSORIES for FC-321

Kapslingsklasse IP66 / NEMA 4X Backplate

ACCESSORIES FC 100 SERIES

IP Rating IP54
IP55
IP66
IP67
Kapslingsklasse IP54 / SSB (se info)

ACCESSORIES FC 103 SERIES

IP Rating IP54
IP55
IP66
IP67
Kapslingsklasse IP54 / SSB (se info)

ACCESSORIES FC 200 SERIES

IP Rating IP54
IP55
IP66
IP67

ACCESSORIES FC 300 SERIES

IP Rating IP54
IP66
IP55
IP67

Options

Options Enclosure related options

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality