Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
130B1108 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
VLT® 24V DC Supply MCB 107, ikke-coated
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


130B1108
Bruges til at tilslutte en ekstern DC-forsyning til at holde kontrolkortet og alle installerede optioner kørende under spændningssvigt
.
- Opretholder buskommunikation ved spændingssvigt
.
Indeholder:
--- Input spændingsområde 24 V DC + / 15% (max. 37 V i 10 sek.)
--- Max. input strøm 2,2 A
--- Max. Kabellængde,,75 m
--- Input kapacitet <10 uF
--- Power-up forsinkelse <0,6 s
Produktgruppe: R1