130B1089
VLT® Advanced Harmonic Filter - AHF-DA-029-400-50-20-A.
VLT® Advanced Harmonic Filter er avancerede harmoniske filtre, der ikke skal sidestilles med traditionelle harmoniske filtre. De harmoniske filtre fra Danfoss er blevet særligt udviklet til at passe til Danfoss-frekvensomformere. Ved at tilkoble de harmoniske filtre AHF010 foran på en Danfoss-frekvensomformer reduceres den harmoniske strømforvrængning, der er genereret tilbage til netforsyningen, med.10 %.
Specifikationer:,,
THiD: > 10 %
Forsyningsspænding: 380-415 V
Frekvens:,,50 Hz
Strøm: 029 A
Spændingstolerance: +/- 10%
Frekvenstolerance: +5% / -1,5%
Overbelastningskapacitet: 160% i 60 sek. hvert 10 min.
Kapslingsklasse:,, IP20
Køling: Forceret køling med indb. blæser
Effektivitet: >98 %
Omgivelsestemperatur uden derating: 5-45 C°
Dimensioner (HxBxD): 451x230x248 mm (Kun vejledende)
Vægt: ca. 25 kg
Kapsling:,,X2,,
Produktgruppe: R2
Tilbehør:,,
IP21 / NEMA1 Kit for AHF X2 kapsling: 130B3275
IP21 / NEMA1 Kit for AHF X2 kapsling og kontaktor CI 16: 130B5904