Produktdetaljer

Bruttovægt 14.4 kg
Nettovægt 14 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5710107578375

Electro Mechanics

Elektromekanisk Induktor/spole DC

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Kapsling C2
Kapslingsklasse IP55 / m. bagplade
IP55
IP 21
IP21 / m. bagplade
Phase+Mains+Power T6P90K
T2P45K
T4P90K

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Kapsling C2
Kapslingsklasse IP55 / m. bagplade
IP55
IP 21
IP21 / m. bagplade
Phase+Mains+Power T5P90K
T6P90K
T2P45K
S4P37K
S2P22K
T4P90K

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Kapsling C2
Kapslingsklasse IP55 med bagplade
IP55
IP 21
(P21) IP21 med bagplade
Phase+Mains+Power T4P75K
T2P37K
T5P75K
T6P75K

SPARE PARTS FC 101 SERIES

Kapslingsstørrelse I8
Phase+Mains+Power T4P90K

SPARE PARTS FC 103 SERIES

DrivePro-kategori Reservedel
Kapsling C2
Kapslingsklasse IP55 / m. bagplade
IP55
IP 21
IP21 / m. bagplade
Phase+Mains+Power T6P90K
T2P45K
T4P90K

SPARE PARTS FC 131 SERIES

Kapsling I8
Power Size 90 KW / 125 HP
Produktgruppe Frekvensomformer
Serie 131

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality