Produktdetaljer

Bruttovægt 11.44 Kilogram
Nettovægt 10.4 Kilogram
Volume 816.48 Liter

 

Afgangstilslutning diameter [mm] 9.7 mm
Afgangstilslutning kommentarer Gummiprop
Afgangstilslutning materiale Kobber
Afgangstilslutningshøjde [mm] 322 mm
Antal starter pr. Time [Max] 6
Description VRN226WT
Diameter [mm] 113 mm
Economizer Nej
Emballagemængde 72
Family VRN
Fase 1
Fittingmuffe ODF
Fittingstandard ODF
Frekvens [Hz] 15 - 120
Glasmontering Ingen
Hastighedsplatform Variable-speed
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 240 V
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 240 V
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 264 V
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 264 V
Højtryksside volume 1.2 l
Indeholder batterier No
IP-beskyttelsesklasse IPX0
Kapacitetsregulering Inverter
Konfigurationskode Enkelt
Kølemidler R290
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 200 V
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 200 V
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 180 V
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 200 V
Lavtryksside volume 0.3 l
Modelnummer VRN226WTPAGE
Moment Ebox-dæksel [Nm] 2 N-m
Moment jord [Nm] 1.5 N-m
Motorbeskyttelse Motorbeskyttelse af frekvensomformer
Målestuds HP Ingen
Målestuds LP Ingen
Mærketeknologi Rotary compressor
Network power supply [V/Ph/Hz] 220-240/1/50
Oliefyldning [L] 0.63 l
Olietype POE
Power connections Spade
Power supply of drive [V/ph/Hz] 200-240V/1ph/50-60Hz
Produktgruppe Hermetic compressors
Produktnavn Rotary compressor VRN
RLA 10 A
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] 3000 rpm
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] 3600 rpm
Segmentanvendelse Opvarmning
Slagvolumen [cm3] 22.6 cm³
Sugetilslutning diameter [mm] 12.9 mm
Sugetilslutning materiale Kobber
Sugetilslutningshøjde [mm] 292 mm
Sugetilslutningsvinkel [°] 35 °
Tegningsnummer 4CYCD0426
Tilslutningstype Loddet
Totalhøjde [mm] 338.4 mm
Type VRN226
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Viskositet [cP] 68 cP

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality