Stempelkompressor, DX18TBa

123B6007

Kølemidler: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Segmentanvendelse: Køling MT, Kompressorstrømforsyning [V]: 220/1/50

Produktdetaljer

Bruttovægt 16.3 Kilogram
Nettovægt 16 Kilogram
Volume 17.4 Liter
EAN nr. 5702424672201

 

Afgangstilslutning diameter [mm] 6.5 mm
Afgangstilslutning kommentarer Gummiprop
Afgangstilslutning materiale Kobber
Afgangstilslutningshøjde [mm] 98 mm
Afgangstilslutningsvinkel [°] 0 °
Antal faser (kompressor) 1
Applikationer HBP
Description DX18TBa
Driftskondensatorkapacitet 16 µF
Economizer Nej
Ekstra viklingsmodstand (startvikling) for enkeltfasekompressorer [ohm] 7.22
Emballagemængde 1
1
1
Emballagetype Multiple of 16 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc
Family X
Farve Sort
Frekvens [Hz] 50
Godkendelse VDE
Hastighedsplatform Fixed-speed
Hovedviklingsmodstand for enkeltfasekompressorer [Ohm] 2.34
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 240 V
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 255 V
Højde fra grundplade [mm] 221 mm
Indeholder batterier No
Indkoblingsstrøm HST 50 Hz [A] 34.5 A
Kapacitans for startkondensator 88-108 µF
Kapacitetsregulering Fast hastighed
Kompressorstrømforsyning [V] 220/1/50
Konfigurationskode Enkelt
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] 1.4 kg
Kølemidler R404A
R448A
R449A
R452A
R454C
R455A
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 220 V
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 187 V
LRA HST 50 Hz [A] 34.5 A
MCC (maksimal optagen strøm) 9.00 A
Modelnummer DX18TBa
Motortype CSR
Mærketeknologi Stempelkompressor
Oliemængde 500 cm³
Olietype POE
Pakkeformat Enkeltpakke
Enkeltpakke
Enkeltpakke
Procestilslutning kommentarer Gummiprop
Procestilslutning materiale Kobber
Procestilslutning vinkel 30 °
Procestilslutningsdiameter [mm] 9.7 mm
Produktgruppe Hermetic compressors
Produktnavn Reciprocating compressor X
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] 3000 rpm
Segmentanvendelse Køling MT
Slagvolumen [cm3] 18.4 cm³
Sugetilslutning diameter [mm] 9.7 mm
Sugetilslutning materiale Kobber
Sugetilslutningshøjde [mm] 103 mm
Sugetilslutningsvinkel [°] 30 °
Teknologi Stempel
Totalhøjde [mm] 230 mm
Type DX18
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Viklingstemperatur kontinuerlig [°C] [Max] 115 °C
Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Max] 135 °C

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality