Stempelkompressor, CS26TB

123B6001

Kølemidler: R134a, Segmentanvendelse: Køling HT; Køling MT, Kompressorstrømforsyning [V]: 220/1/50

Produktdetaljer

Bruttovægt 23.1 Kilogram
Nettovægt 22.7 Kilogram
Volume 22 Liter
EAN nr. 5702424672263

 

Afgangstilslutning diameter [mm] 8 mm
Afgangstilslutning kommentarer Gummiprop
Afgangstilslutning materiale Kobber
Afgangstilslutningshøjde [mm] 171 mm
Afgangstilslutningsvinkel [°] 63 °
Antal faser (kompressor) 1
Applikationer HBP
MBP
Description CS26TB
Economizer Nej
Ekstra viklingsmodstand (startvikling) for enkeltfasekompressorer [ohm] 16
Emballagetype Multiple of 16 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc
Family S
Farve Sort
Frekvens [Hz] 50
Godkendelse CCC
VDE
Hastighedsplatform Fixed-speed
Hovedviklingsmodstand for enkeltfasekompressorer [Ohm] 2.39
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 240 V
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 255 V
Højde fra grundplade [mm] 265 mm
Indeholder batterier No
Indkoblingsstrøm HST 50 Hz [A] 32 A
Kapacitans for startkondensator 88-108 µF
Kapacitetsregulering Fast hastighed
Kompressorstrømforsyning [V] 220/1/50
Konfigurationskode Enkelt
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] 1.7 kg
Kølemidler R134a
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 220 V
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 187 V
LRA HST 50 Hz [A] 32 A
MCC (maksimal optagen strøm) 8.70 A
Modelnummer CS26TB
Motortype CSIR
Mærketeknologi Stempelkompressor
Oliemængde 887 cm³
Olietype POE
Pakkeformat Enkeltpakke
Enkeltpakke
Enkeltpakke
Procestilslutning kommentarer Gummiprop
Procestilslutning materiale Kobber
Procestilslutning vinkel 0 °
Procestilslutningsdiameter [mm] 9.7 mm
Produktgruppe Hermetic compressors
Produktnavn Reciprocating compressor S
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] 3000 rpm
Segmentanvendelse Køling HT
Køling MT
Køling HT
Køling MT
Køling HT
Køling MT
Slagvolumen [cm3] 25.93 cm³
Sugetilslutning diameter [mm] 12.7 mm
Sugetilslutning materiale Kobber
Sugetilslutningshøjde [mm] 250 mm
Sugetilslutningsvinkel [°] 0 °
Teknologi Stempel
Totalhøjde [mm] 271 mm
Type CS26
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Viklingstemperatur kontinuerlig [°C] [Max] 115 °C
Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Max] 135 °C

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality