Stempelkompressor, NLY80RAb
123B3511
Kølemidler: R290, Segmentanvendelse: Køling MT, Kompressorstrømforsyning [V]: 220/1/50
Kølemidler: R290, Segmentanvendelse: Køling MT, Kompressorstrømforsyning [V]: 220/1/50
Bruttovægt | 11.7 Kg |
Nettovægt | 11.4 Kg |
Volume | 12 Liter |
EAN nr. | 5702424673109 |
Bruttovægt | 11.7 Kg |
Nettovægt | 11.4 Kg |
Volume | 12 Liter |
EAN nr. | 5702424673109 |
Afgangstilslutning diameter [mm] | 4.9 mm |
Afgangstilslutning kommentarer | Gummiprop |
Afgangstilslutning materiale | Kobber |
Afgangstilslutningshøjde [mm] | 121 mm |
Afgangstilslutningsvinkel [°] | 0 ° |
Antal faser (kompressor) | 1 |
Applikationer |
HBP MBP |
Description | NLY80RAb |
Driftskondensatorkapacitet | 10 µF |
Economizer | Nej |
Ekstra viklingsmodstand (startvikling) for enkeltfasekompressorer [ohm] | 11.6 |
Emballagemængde | 1 |
Emballagetype | Multiple of 20 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Family | L |
Farve | Sort |
Frekvens [Hz] | 50 |
Godkendelse | VDE |
Hovedviklingsmodstand for enkeltfasekompressorer [Ohm] | 5.69 |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 240 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 264 V |
Højde fra grundplade [mm] | 198 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indkoblingsstrøm HST 50 Hz [A] | 14 A |
Kapacitans for startkondensator | 64-77 µF |
Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
Kompressorstrømforsyning [V] | 220/1/50 |
Konfigurationskode | Enkelt |
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 0.15 kg |
Kølemidler | R290 |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 220 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 187 V |
LRA HST (højt startmoment) [A] | 14 A |
LRA HST 50 Hz [A] | 14 A |
MCC (maksimal optagen strøm) | 4.00 A |
Model number | NLY80RAb |
Motortype | CSR |
Mærketeknologi | Stempelkompressor |
Oliemængde | 400 cm³ |
Olietype | POE |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Procestilslutning kommentarer | Gummiprop |
Procestilslutning materiale | Kobber |
Procestilslutning vinkel | 50 ° |
Procestilslutningsdiameter [mm] | 6.5 mm |
Product Name Description | Reciprocating compressor L |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Segmentanvendelse | Køling MT |
Slagvolumen [cm3] | 8.1 cm³ |
Spænding 50 Hz [V] | 220 V |
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] | 240 V |
Startstrøm HST [A] | 14 A |
Sugetilslutning diameter [mm] | 6.5 mm |
Sugetilslutning materiale | Kobber |
Sugetilslutningshøjde [mm] | 125 mm |
Sugetilslutningsvinkel [°] | 20 ° |
Teknologi | Stempel |
Totalhøjde [mm] | 205 mm |
Type | NLY80 |
Viklingstemperatur kontinuerlig [°C] [Max] | 115 °C |
Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Max] | 135 °C |
Afgangstilslutning diameter [mm] | 4.9 mm |
Afgangstilslutning kommentarer | Gummiprop |
Afgangstilslutning materiale | Kobber |
Afgangstilslutningshøjde [mm] | 121 mm |
Afgangstilslutningsvinkel [°] | 0 ° |
Antal faser (kompressor) | 1 |
Applikationer |
HBP MBP |
Description | NLY80RAb |
Driftskondensatorkapacitet | 10 µF |
Economizer | Nej |
Ekstra viklingsmodstand (startvikling) for enkeltfasekompressorer [ohm] | 11.6 |
Emballagemængde | 1 |
Emballagetype | Multiple of 20 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Family | L |
Farve | Sort |
Frekvens [Hz] | 50 |
Godkendelse | VDE |
Hovedviklingsmodstand for enkeltfasekompressorer [Ohm] | 5.69 |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 240 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 264 V |
Højde fra grundplade [mm] | 198 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indkoblingsstrøm HST 50 Hz [A] | 14 A |
Kapacitans for startkondensator | 64-77 µF |
Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
Kompressorstrømforsyning [V] | 220/1/50 |
Konfigurationskode | Enkelt |
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 0.15 kg |
Kølemidler | R290 |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 220 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 187 V |
LRA HST (højt startmoment) [A] | 14 A |
LRA HST 50 Hz [A] | 14 A |
MCC (maksimal optagen strøm) | 4.00 A |
Model number | NLY80RAb |
Motortype | CSR |
Mærketeknologi | Stempelkompressor |
Oliemængde | 400 cm³ |
Olietype | POE |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Procestilslutning kommentarer | Gummiprop |
Procestilslutning materiale | Kobber |
Procestilslutning vinkel | 50 ° |
Procestilslutningsdiameter [mm] | 6.5 mm |
Product Name Description | Reciprocating compressor L |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Segmentanvendelse | Køling MT |
Slagvolumen [cm3] | 8.1 cm³ |
Spænding 50 Hz [V] | 220 V |
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] | 240 V |
Startstrøm HST [A] | 14 A |
Sugetilslutning diameter [mm] | 6.5 mm |
Sugetilslutning materiale | Kobber |
Sugetilslutningshøjde [mm] | 125 mm |
Sugetilslutningsvinkel [°] | 20 ° |
Teknologi | Stempel |
Totalhøjde [mm] | 205 mm |
Type | NLY80 |
Viklingstemperatur kontinuerlig [°C] [Max] | 115 °C |
Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Max] | 135 °C |