Stempelkompressor, MLY80RAb

123B2510

Kølemidler: R404A; R452A; R448A; R449A, Segmentanvendelse: Køling MT, Kompressorstrømforsyning [V]: 220/1/50

Produktdetaljer

Bruttovægt 10.5 Kilogram
Nettovægt 10.2 Kilogram
Volume 12 Liter
EAN nr. 5702424674175

 

Afgangstilslutning diameter [mm] 4.9 mm
Afgangstilslutning kommentarer Gummiprop
Afgangstilslutning materiale Kobber
Afgangstilslutningshøjde [mm] 121 mm
Afgangstilslutningsvinkel [°] 0 °
Antal faser (kompressor) 1
Applikationer HBP
MBP
Description MLY80RAb
Driftskondensatorkapacitet 10 µF
Economizer Nej
Ekstra viklingsmodstand (startvikling) for enkeltfasekompressorer [ohm] 11.6
Emballagemængde 1
Emballagetype Multiple of 20 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc
Family L
Farve Sort
Frekvens [Hz] 50
Hovedviklingsmodstand for enkeltfasekompressorer [Ohm] 5.69
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 240 V
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 264 V
Højde fra grundplade [mm] 198 mm
Indeholder batterier No
Indkoblingsstrøm HST 50 Hz [A] 14 A
Kapacitans for startkondensator 64-77 µF
Kapacitetsregulering Fast hastighed
Kompressorstrømforsyning [V] 220/1/50
Konfigurationskode Enkelt
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] 1.15 kg
Kølemidler R404A
R452A
R448A
R449A
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 220 V
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 187 V
LRA HST (højt startmoment) [A] 14 A
LRA HST 50 Hz [A] 14 A
MCC (maksimal optagen strøm) 4.90 A
Modelnummer MLY80RAb
Motortype CSR
Mærketeknologi Stempelkompressor
Oliemængde 400 cm³
Olietype POE
Omfattet af WEEE No
Pakkeformat Enkeltpakke
Procestilslutning kommentarer Gummiprop
Procestilslutning materiale Kobber
Procestilslutning vinkel 50 °
Procestilslutningsdiameter [mm] 6.5 mm
Produktgruppe Hermetic compressors
Produktnavn Reciprocating compressor L
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] 3000 rpm
Segmentanvendelse Køling MT
Slagvolumen [cm3] 8.1 cm³
Spænding 50Hz [V] 220 V
Spænding 50Hz [V] [Maks.] 240 V
Startstrøm HST [A] 14 A
Sugetilslutning diameter [mm] 6.5 mm
Sugetilslutning materiale Kobber
Sugetilslutningshøjde [mm] 125 mm
Sugetilslutningsvinkel [°] 20 °
Teknologi Stempel
Totalhøjde [mm] 205 mm
Type MLY80
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Viklingstemperatur kontinuerlig [°C] [Max] 115 °C
Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Max] 135 °C

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality