Compresor alternativo, MPT14LA

123B2126

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

Refrigerante(s): R404A; R452A; R448A; R449A, Uso de segmento: Refrigeración LT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 220/1/50

Detalles del producto

Peso bruto 13.7 Kilogram
Peso neto 13.4 Kilogram
Volumen 13.1 Liter
EAN 5702424674762

 

Aceite POE
Altura de conexión de descarga [mm] 121 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm] 125 mm
Altura desde la placa base [mm] 211 mm
Altura total [mm] 217 mm
Amperios rotor bloqueado HST [A] 16 A
Aplicaciones LBP
Cantidad de aceite [cm3] 400 cm³
Capacitancia condensador de arranque 47-56 µF
Capacitancia del condensador de funcionamiento 10 µF
Carga de refrigerante [kg] [Max] 1.15 kg
Color Negro
Comentarios sobre la conexión de descarga Tapón de caucho
Comentarios sobre la conexión de proceso Tapón de caucho
Contain batteries No
Control de capacidad Velocidad fija
Corriente de conexión HST 50Hz [A] 16 A
Corte en corriente HST [A] 16 A
Código de configuración Individual
Description MPT14LA
Diámetro de la conexión a proceso [mm] 8.1 mm
Diámetro de la conexión de aspiración [mm] 8.1 mm
Diámetro de la conexión de descarga [mm] 6.5 mm
Economizador No
Family P
Formato de empaquetado Paquete individual
Frecuencia [Hz] 50
Fuente de alimentación del compresor [V] 220/1/50
Grupo de productos Hermetic compressors
In scope of WEEE No
LRA HST 50Hz [A] 16 A
Material de la conexión de aspiración Cobre
Material de la conexión de descarga Cobre
Material de la conexión de proceso Cobre
MCC 5.00 A
Model number MPT14LA
N.º de fases (compresor) 1
Nombre de producto Reciprocating compressor P
Refrigerante(s) R404A
R448A
R449A
R452A
Resistencia de bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos [ohmios] 9.67
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] 5.02
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tecnología Alternativo
Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max] 135 °C
Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max] 115 °C
Tensión, 50Hz [V] 220 V
Tensión, 50Hz [V] [máx.] 240 V
Tipo MPT14
Tipo de embalaje Multiple of 20 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc
Tipo de motor CSR
Técnica de la marca Compresor alternativo
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura 1
Uso de segmento Refrigeración LT
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] 240 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] 264 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] 220 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] 187 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] 3000 rpm
Volumen desplazam. [cm3] 14.32 cm³
Ángulo de la conexión de aspiración [°] 20 °
Ángulo de la conexión de descarga [°] 0 °
Ángulo de la conexión de proceso 50 °

Accesorios

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality