Stempelkompressor, MPT12LA

123B2123

Kølemidler: R404A, Segmentanvendelse: Køling LT, Kompressorstrømforsyning [V]: 220/1/50

Produktdetaljer

Bruttovægt 13.3 Kilogram
Nettovægt 13 Kilogram
Volume 13.1 Liter
EAN nr. 5702424674793

 

Afgangstilslutning diameter [mm] 6.5 mm
Afgangstilslutning kommentarer Gummiprop
Afgangstilslutning materiale Kobber
Afgangstilslutningshøjde [mm] 121 mm
Afgangstilslutningsvinkel [°] 0 °
Antal faser (kompressor) 1
Applikationer LBP
Description MPT12LA
Driftskondensatorkapacitet 10 µF
Economizer Nej
Ekstra viklingsmodstand (startvikling) for enkeltfasekompressorer [ohm] 10.4
Emballagemængde 1
Family P
Farve Sort
Frekvens [Hz] 50
Hovedviklingsmodstand for enkeltfasekompressorer [Ohm] 6.4
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 240 V
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 264 V
Højde fra grundplade [mm] 211 mm
Indeholder batterier No
Indkoblingsstrøm HST 50 Hz [A] 13.9 A
Kapacitans for startkondensator 47-56 µF
Kapacitetsregulering Fast hastighed
Kompressorstrømforsyning [V] 220/1/50
Konfigurationskode Enkelt
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] 1.15 kg
Kølemidler R404A
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 220 V
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 187 V
LRA HST (højt startmoment) [A] 13.9 A
LRA HST 50 Hz [A] 13.9 A
MCC (maksimal optagen strøm) 3.80 A
Modelnummer MPT12LA
Motortype CSR
Mærketeknologi Stempelkompressor
Oliemængde 350 cm³
Olietype POE
Omfattet af WEEE No
Pakkeformat Enkeltpakke
Procestilslutning kommentarer Gummiprop
Procestilslutning materiale Kobber
Procestilslutning vinkel 50 °
Procestilslutningsdiameter [mm] 8.1 mm
Produktgruppe Hermetic compressors
Produktnavn Reciprocating compressor P
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] 3000 rpm
Segmentanvendelse Køling LT
Slagvolumen [cm3] 12.1 cm³
Spænding 50Hz [V] 220 V
Spænding 50Hz [V] [Maks.] 240 V
Startstrøm HST [A] 13.9 A
Sugetilslutning diameter [mm] 8.1 mm
Sugetilslutning materiale Kobber
Sugetilslutningshøjde [mm] 125 mm
Sugetilslutningsvinkel [°] 20 °
Teknologi Stempel
Totalhøjde [mm] 217 mm
Type MPT12
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Viklingstemperatur kontinuerlig [°C] [Max] 115 °C
Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Max] 135 °C

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality