Stempelkompressor, GLT99FSN
123B1991
Kølemidler: R134a, Segmentanvendelse: Køling LT; Køling MT, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50 230/1/60
Kølemidler: R134a, Segmentanvendelse: Køling LT; Køling MT, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50 230/1/60
Bruttovægt | 11.4 Kilogram |
Nettovægt | 11.2 Kilogram |
Volume | 11.4 Liter |
EAN nr. | 5702424675004 |
Bruttovægt | 11.4 Kilogram |
Nettovægt | 11.2 Kilogram |
Volume | 11.4 Liter |
EAN nr. | 5702424675004 |
Applikationer | LBP |
Description | GLT99FSN |
Economizer | Nej |
Emballagemængde | 1 |
Family | L |
Farve | Sort |
Fase | 1 |
Frekvens [Hz] | 60 |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 230 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 253 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapacitetsregulering | Inverter |
Kompressorstrømforsyning [V] | 230/1/50 230/1/60 |
Konfigurationskode | Enkelt |
Kølemidler | R134a |
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 208 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 187 V |
Model number | GLT99FSN |
Mærketeknologi | Stempelkompressor |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Product Name Description | Reciprocating compressor L |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
Segmentanvendelse |
Køling LT Køling MT |
Teknologi | Stempel |
Type | GLT99 |
Applikationer | LBP |
Description | GLT99FSN |
Economizer | Nej |
Emballagemængde | 1 |
Family | L |
Farve | Sort |
Fase | 1 |
Frekvens [Hz] | 60 |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 230 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 253 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapacitetsregulering | Inverter |
Kompressorstrømforsyning [V] | 230/1/50 230/1/60 |
Konfigurationskode | Enkelt |
Kølemidler | R134a |
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 208 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 187 V |
Model number | GLT99FSN |
Mærketeknologi | Stempelkompressor |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Product Name Description | Reciprocating compressor L |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
Segmentanvendelse |
Køling LT Køling MT |
Teknologi | Stempel |
Type | GLT99 |