Scrollkompressor, LLZ024T4LQ9A
121L9541
Kølemidler: R404A; R452A; R448A; R449A, Segmentanvendelse: Køling LT, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkeformat: Enkeltpakke
Kølemidler: R404A; R452A; R448A; R449A, Segmentanvendelse: Køling LT, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkeformat: Enkeltpakke
Bruttovægt | 49.3 Kilogram |
Nettovægt | 46 Kilogram |
Volume | 0.18 Cubic meter |
EAN nr. | 5702428800280 |
Bruttovægt | 49.3 Kilogram |
Nettovægt | 46 Kilogram |
Volume | 0.18 Cubic meter |
EAN nr. | 5702428800280 |
Afgangstilslutning størrelse [in] | 1 1/4 in |
Afgangstilslutningshøjde [mm] | 513 mm |
Antal starter pr. Time [Max] | 12 |
Bredde [mm] | 232 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | LLZ024T4A |
Diameter [mm] | 184 mm |
Emballagemængde | 1 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | LLZ |
Farve | Blå |
Fase | 3 |
Fittings-bemærkning | Sæt til rotolock-tilslutning til suge-, economiser- og afgangsfittings med tætninger, møtrikker og muffer. |
Fittingstandard | Rotolock |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Glas moment [Nm] | 53 N-m |
Glasmontering | Gevindskåret |
Godkendelse |
CE UKCA UL |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 415 V |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 460 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 457 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 506 V |
Højdeeconomizer [mm] | 421.7 mm |
Højtryksside TS max | 135 °C |
Højtryksside TS min | -40 °C |
Højtryksside volume | 0.5 l |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP22 |
Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
Kompressorstrømforsyning [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurationskode | Enkelt |
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 7.26 kg |
Kølemidler |
R404A R448A R449A R452A |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 380 V |
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 460 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 340 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 414 V |
Lavtryksside TS max | 55 °C |
Lavtryksside TS min | -40 °C |
Lavtryksside volume | 6 l |
Leverede instruktioner | Installationsvejledninger |
Leveret montage | Eftermontagesæt med gummifødder og muffer |
Leveret olie | Oliefyldning |
LRA (blokeret rotoramp.) | 95 A |
Længde [mm] | 232 mm |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 25.4 bar |
MCC (maksimal optagen strøm) | 21 A |
Model number | LLZ024T4LQ9A |
moment [Nm] | 3 N-m |
Moment jord [Nm] | 2 N-m |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastnings beskyttelse |
Målestuds HP | Ingen |
Målestuds LP | Ingen |
Mærketeknologi | Scrollkompressor |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Olieaftapning | Ingen |
Oliefyldning [L] | 2.51 l |
Olieoversigt | 215PZ |
Olietype | POE |
Olieudligning | Ingen |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Power connections | Skrueforbindelser 10-32 UNF x 9,5 |
Product Name Description | Scroll compressor LLZ |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 13.5 A |
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
SCIP-dossier nr. | df558db8-e518-4a4c-a654-f7f2b8bda810 |
Segmentanvendelse | Køling LT |
Slagvolumen [cm3] | 120.2 cm³ |
Sugetilslutning materiale | - |
Sugetilslutning størrelse [in] | 1 3/4 in |
Sugetilslutningshøjde [mm] | 349 mm |
Tegningsnummer | 0SR7510D-1 |
Teknologi | Scroll |
Tilslutningstype | Rotolock |
Totalhøjde [mm] | 540 mm |
Type | LLZ024 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskositet [cP] | 46 cP |
Væskeindsprøjtning | Ja |
Væskeindsprøjtningsventil | Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF |
Afgangstilslutning størrelse [in] | 1 1/4 in |
Afgangstilslutningshøjde [mm] | 513 mm |
Antal starter pr. Time [Max] | 12 |
Bredde [mm] | 232 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | LLZ024T4A |
Diameter [mm] | 184 mm |
Emballagemængde | 1 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | LLZ |
Farve | Blå |
Fase | 3 |
Fittings-bemærkning | Sæt til rotolock-tilslutning til suge-, economiser- og afgangsfittings med tætninger, møtrikker og muffer. |
Fittingstandard | Rotolock |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Glas moment [Nm] | 53 N-m |
Glasmontering | Gevindskåret |
Godkendelse |
CE UKCA UL |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 415 V |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 460 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 457 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 506 V |
Højdeeconomizer [mm] | 421.7 mm |
Højtryksside TS max | 135 °C |
Højtryksside TS min | -40 °C |
Højtryksside volume | 0.5 l |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP22 |
Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
Kompressorstrømforsyning [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurationskode | Enkelt |
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 7.26 kg |
Kølemidler |
R404A R448A R449A R452A |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 380 V |
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 460 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 340 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 414 V |
Lavtryksside TS max | 55 °C |
Lavtryksside TS min | -40 °C |
Lavtryksside volume | 6 l |
Leverede instruktioner | Installationsvejledninger |
Leveret montage | Eftermontagesæt med gummifødder og muffer |
Leveret olie | Oliefyldning |
LRA (blokeret rotoramp.) | 95 A |
Længde [mm] | 232 mm |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 25.4 bar |
MCC (maksimal optagen strøm) | 21 A |
Model number | LLZ024T4LQ9A |
moment [Nm] | 3 N-m |
Moment jord [Nm] | 2 N-m |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastnings beskyttelse |
Målestuds HP | Ingen |
Målestuds LP | Ingen |
Mærketeknologi | Scrollkompressor |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Olieaftapning | Ingen |
Oliefyldning [L] | 2.51 l |
Olieoversigt | 215PZ |
Olietype | POE |
Olieudligning | Ingen |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Power connections | Skrueforbindelser 10-32 UNF x 9,5 |
Product Name Description | Scroll compressor LLZ |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 13.5 A |
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
SCIP-dossier nr. | df558db8-e518-4a4c-a654-f7f2b8bda810 |
Segmentanvendelse | Køling LT |
Slagvolumen [cm3] | 120.2 cm³ |
Sugetilslutning materiale | - |
Sugetilslutning størrelse [in] | 1 3/4 in |
Sugetilslutningshøjde [mm] | 349 mm |
Tegningsnummer | 0SR7510D-1 |
Teknologi | Scroll |
Tilslutningstype | Rotolock |
Totalhøjde [mm] | 540 mm |
Type | LLZ024 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskositet [cP] | 46 cP |
Væskeindsprøjtning | Ja |
Væskeindsprøjtningsventil | Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF |