Scrollkompressor, LLZ013T4LQ9A

121L9535

Kølemidler: R404A; R452A; R448A; R449A, Segmentanvendelse: Køling LT, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkeformat: Enkeltpakke

Produktdetaljer

Bruttovægt 46 Kilogram
Nettovægt 42 Kilogram
Volume 0.16 Cubic meter
EAN nr. 5702424205980

 

Afgangstilslutning størrelse [in] 1 in
Afgangstilslutningshøjde [mm] 458 mm
Antal starter pr. Time [Max] 12
Bredde [mm] 232 mm
China RoHS compliance Out of scope
Description LLZ013T4A
Diameter [mm] 184 mm
Emballagemængde 1
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family LLZ
Farve Blå
Fase 3
Fittings-bemærkning Sæt til rotolock-tilslutning til suge-, economiser- og afgangsfittings med tætninger, møtrikker og muffer.
Fittingstandard Rotolock
Frekvens [Hz] 50/60
Glas moment [Nm] 53 N-m
Glasmontering Gevindskåret
Godkendelse CE
UKCA
CCC
UL
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 415 V
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 460 V
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 457 V
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 506 V
Højdeeconomizer [mm] 381.7 mm
Højtryksside TS max 135 °C
Højtryksside TS min -40 °C
Højtryksside volume 0.5 l
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-beskyttelsesklasse IP22
Kapacitetsregulering Fast hastighed
Kompressorstrømforsyning [V] 380-415/3/50 460/3/60
Konfigurationskode Enkelt
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] 4.54 kg
Kølemidler R404A
R448A
R449A
R452A
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 380 V
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 460 V
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 340 V
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 414 V
Lavtryksside TS max 55 °C
Lavtryksside TS min -40 °C
Lavtryksside volume 4.7 l
Leverede instruktioner Installationsvejledninger
Leveret montage Eftermontagesæt med gummifødder og muffer
Leveret olie Oliefyldning
LRA (blokeret rotoramp.) 62 A
Længde [mm] 232 mm
Max pressure (PS) - high side 28.5 bar
Max pressure (PS) - low side 25.4 bar
MCC (maksimal optagen strøm) 12 A
Model number LLZ013T4LQ9A
moment [Nm] 3 N-m
Moment jord [Nm] 2 N-m
Motorbeskyttelse Intern overbelastnings beskyttelse
Målestuds HP Ingen
Målestuds LP Ingen
Mærketeknologi Scrollkompressor
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Olieaftapning Ingen
Oliefyldning [L] 1.62 l
Olieoversigt 215PZ
Olietype POE
Olieudligning Ingen
Pakkeformat Enkeltpakke
Power connections Skrueforbindelser 10-32 UNF x 9,5
Product Name Description Scroll compressor LLZ
Produktgruppe Hermetic compressors
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 8 A
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] 3500 rpm
SCIP-dossier nr. df558db8-e518-4a4c-a654-f7f2b8bda810
Segmentanvendelse Køling LT
Slagvolumen [cm3] 67.4 cm³
Sugetilslutning materiale -
Sugetilslutning størrelse [in] 1 1/4 in
Sugetilslutningshøjde [mm] 309 mm
Tegningsnummer 0SR7510D-2
Teknologi Scroll
Tilslutningstype Rotolock
Totalhøjde [mm] 485 mm
Type LLZ013
UK RoHS compliance Out of scope
Viskositet [cP] 46 cP
Væskeindsprøjtning Ja
Væskeindsprøjtningsventil Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality