Scrollkompressor, MLZ038T4LQ9A

121L8779

Kølemidler: R404A; R407C; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Segmentanvendelse: Køling HT; Køling MT, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkeformat: Enkeltpakke

Produktdetaljer

Bruttovægt 45.75 Kilogram
Nettovægt 37.2 Kilogram
Volume 0.1 Cubic meter
EAN nr. 5702424059569

 

Afgangstilslutning størrelse [in] 1 in
Afgangstilslutningshøjde [mm] 422 mm
Antal starter pr. Time [Max] 12
China RoHS compliance Out of scope
Description MLZ038T4A
Diameter [mm] 184 mm
Economizer Nej
Emballagemængde 1
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family MLZ
Farve Blå
Fase 3
Fittingstandard Rotolock
Frekvens [Hz] 50/60
Glas moment [Nm] 53 N-m
Glasmontering Gevindskåret
Godkendelse CE
UKCA
UL
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 415 V
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 460 V
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 457 V
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 506 V
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-beskyttelsesklasse IP22
Kapacitetsregulering Fast hastighed
Kompressorstrømforsyning [V] 380-415/3/50 460/3/60
Konfigurationskode Enkelt
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] 5.44 kg
Kølemidler R134a
R22
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R507A
R513A
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 380 V
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 460 V
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 342 V
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 414 V
LRA (blokeret rotoramp.) 70 A
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC (maksimal optagen strøm) 15 A
Model number MLZ038T4LQ9A
moment [Nm] 3 N-m
Moment jord [Nm] 2 N-m
Motorbeskyttelse Intern overbelastnings beskyttelse
Målestuds HP Ingen
Målestuds LP Ingen
Mærketeknologi Scrollkompressor
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Olieaftapning 1/4'' flare
Oliefyldning [L] 1.57 l
Olieoversigt 215PZ
Olietype POE
Olieudligning Ingen
Paineliitäntäputken koko [in] 1/2 in
Pakkeformat Enkeltpakke
Power connections Skrueforbindelser 10-32 UNF x 9,5
Product Name Description Scroll compressor MLZ
Produktgruppe Hermetic compressors
RLA 9.6 A
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Segmentanvendelse Køling MT
Køling HT
Slagvolumen [cm3] 80.95 cm³
Spænding – kondensator A [V] 370 V
Sugetilslutning materiale -
Sugetilslutning rørstørrelse [in] 7/8 in
Sugetilslutning størrelse [in] 1 1/4 in
Sugetilslutningshøjde [mm] 280 mm
Tegningsnummer 0XR6298B-2
Teknologi Scroll
Tilslutningstype Rotolock
Totalhøjde [mm] 455 mm
Type MLZ038A
UK RoHS compliance Out of scope
Viklingsmodstand 1-2 [Ohm] 2.32
Viklingsmodstand 1-3 [Ohm] 2.33
Viklingsmodstand 2-3 [Ohm] 2.36
Viskositet [cP] 46 cP
Væskeindsprøjtning Nej

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality