Scrollkompressor, MLZ066T4LC9A

121L8657

Kølemidler: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segmentanvendelse: Køling HT; Køling MT, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkeformat: Enkeltpakke

Produktdetaljer

Bruttovægt 47.92 Kilogram
Nettovægt 45.18 Kilogram
Volume 0.1 Cubic meter
EAN nr. 5702428675666

 

Afgangstilslutning størrelse [in] 7/8 in
Afgangstilslutningshøjde [mm] 518 mm
Antal starter pr. Time [Max] 12
China RoHS compliance Out of scope
Description MLZ066T4A
Diameter [mm] 185 mm
Economizer Nej
Emballagemængde 1
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family MLZ
Farve Blå
Fase 3
Fittingstandard ODF
Frekvens [Hz] 50/60
Glas moment [Nm] 53 N-m
Glasmontering Gevindskåret
Godkendelse CE
UL
UKCA
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 415 V
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 460 V
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 457 V
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 506 V
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-beskyttelsesklasse IP22
Kapacitetsregulering Fast hastighed
Kompressorstrømforsyning [V] 380-415/3/50 460/3/60
Konfigurationskode Enkelt
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] 7.26 kg
Kølemidler R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 380 V
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 460 V
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 342 V
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 414 V
Leverede instruktioner Installationsvejledninger
Leveret montage Eftermontagesæt med gummifødder og muffer
Leveret olie Oliefyldning
LRA (blokeret rotoramp.) 110 A
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC (maksimal optagen strøm) 24 A
Model number MLZ066T4LC9A
moment [Nm] 3 N-m
Moment jord [Nm] 2 N-m
Motorbeskyttelse Intern overbelastnings beskyttelse
Målestuds HP Ingen
Målestuds LP Ingen
Mærketeknologi Scrollkompressor
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Olieaftapning 1/4'' flare
Oliefyldning [L] 2.66 l
Olieoversigt 215PZ
Olietype POE
Olieudligning Ingen
Paineliitäntäputken koko [in] 7/8 in
Pakkeformat Enkeltpakke
Power connections Skrueforbindelser 10-32 UNF x 9,5
Product Name Description Scroll compressor MLZ
Produktgruppe Hermetic compressors
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 16 A
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] 3500 rpm
SCIP-dossier nr. 97744e5a-0418-4e1b-b96e-2d8e254e9a41
Segmentanvendelse Køling MT
Køling HT
Slagvolumen [cm3] 148.8 cm³
Sugetilslutning materiale -
Sugetilslutning rørstørrelse [in] 1 1/8 in
Sugetilslutning størrelse [in] 1 1/8 in
Sugetilslutningshøjde [mm] 369 mm
Tegningsnummer 0SR6167B-3
Teknologi Scroll
Tilslutningstype Loddet
Totalhøjde [mm] 545 mm
Type MLZ066A
UK RoHS compliance Out of scope
Viklingsmodstand 1-2 [Ohm] 1.33
Viklingsmodstand 1-3 [Ohm] 1.28
Viklingsmodstand 2-3 [Ohm] 1.29
Viskositet [cP] 46 cP
Væskeindsprøjtning Nej

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality