Scrollkompressor, MLZ048T4LC9A
121L8651
Kølemidler: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segmentanvendelse: Køling HT; Køling MT, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkeformat: Enkeltpakke
Kølemidler: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segmentanvendelse: Køling HT; Køling MT, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkeformat: Enkeltpakke
Bruttovægt | 43.22 Kilogram |
Nettovægt | 37.2 Kilogram |
Volume | 0.16 Cubic meter |
EAN nr. | 5702428675697 |
Bruttovægt | 43.22 Kilogram |
Nettovægt | 37.2 Kilogram |
Volume | 0.16 Cubic meter |
EAN nr. | 5702428675697 |
Afgangstilslutning størrelse [in] | 3/4 in |
Afgangstilslutningshøjde [mm] | 422 mm |
Antal starter pr. Time [Max] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MLZ048T4A |
Diameter [mm] | 184 mm |
Economizer | Nej |
Emballagemængde | 1 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MLZ |
Farve | Blå |
Fase | 3 |
Fittingstandard | ODF |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Glas moment [Nm] | 53 N-m |
Glasmontering | Gevindskåret |
Godkendelse |
CE UKCA UL |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 415 V |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 460 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 457 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 506 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP22 |
Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
Kompressorstrømforsyning [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurationskode | Enkelt |
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 5.44 kg |
Kølemidler |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 380 V |
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 460 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 342 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 414 V |
Leverede instruktioner | Installationsvejledninger |
Leveret montage | Eftermontagesæt med gummifødder og muffer |
Leveret olie | Oliefyldning |
LRA (blokeret rotoramp.) | 87 A |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC (maksimal optagen strøm) | 16 A |
Model number | MLZ048T4LC9A |
moment [Nm] | 3 N-m |
Moment jord [Nm] | 2 N-m |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastnings beskyttelse |
Målestuds HP | Ingen |
Målestuds LP | Ingen |
Mærketeknologi | Scrollkompressor |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Olieaftapning | 1/4'' flare |
Oliefyldning [L] | 1.57 l |
Olieoversigt | 215PZ |
Olietype | POE |
Olieudligning | Ingen |
Paineliitäntäputken koko [in] | 3/4 in |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Power connections | Skrueforbindelser 10-32 UNF x 9,5 |
Product Name Description | Scroll compressor MLZ |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 10.3 A |
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
SCIP-dossier nr. | 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562 |
Segmentanvendelse |
Køling MT Køling HT |
Slagvolumen [cm3] | 107.48 cm³ |
Sugetilslutning materiale | - |
Sugetilslutning rørstørrelse [in] | 7/8 in |
Sugetilslutning størrelse [in] | 7/8 in |
Sugetilslutningshøjde [mm] | 280 mm |
Tegningsnummer | 0XR6025B-3 |
Teknologi | Scroll |
Tilslutningstype | Loddet |
Totalhøjde [mm] | 455 mm |
Type | MLZ048A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viklingsmodstand 1-2 [Ohm] | 1.72 |
Viklingsmodstand 1-3 [Ohm] | 1.69 |
Viklingsmodstand 2-3 [Ohm] | 1.67 |
Viskositet [cP] | 46 cP |
Væskeindsprøjtning | Nej |
Afgangstilslutning størrelse [in] | 3/4 in |
Afgangstilslutningshøjde [mm] | 422 mm |
Antal starter pr. Time [Max] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MLZ048T4A |
Diameter [mm] | 184 mm |
Economizer | Nej |
Emballagemængde | 1 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MLZ |
Farve | Blå |
Fase | 3 |
Fittingstandard | ODF |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Glas moment [Nm] | 53 N-m |
Glasmontering | Gevindskåret |
Godkendelse |
CE UKCA UL |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 415 V |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 460 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 457 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 506 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP22 |
Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
Kompressorstrømforsyning [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurationskode | Enkelt |
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 5.44 kg |
Kølemidler |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 380 V |
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 460 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 342 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 414 V |
Leverede instruktioner | Installationsvejledninger |
Leveret montage | Eftermontagesæt med gummifødder og muffer |
Leveret olie | Oliefyldning |
LRA (blokeret rotoramp.) | 87 A |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC (maksimal optagen strøm) | 16 A |
Model number | MLZ048T4LC9A |
moment [Nm] | 3 N-m |
Moment jord [Nm] | 2 N-m |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastnings beskyttelse |
Målestuds HP | Ingen |
Målestuds LP | Ingen |
Mærketeknologi | Scrollkompressor |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Olieaftapning | 1/4'' flare |
Oliefyldning [L] | 1.57 l |
Olieoversigt | 215PZ |
Olietype | POE |
Olieudligning | Ingen |
Paineliitäntäputken koko [in] | 3/4 in |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Power connections | Skrueforbindelser 10-32 UNF x 9,5 |
Product Name Description | Scroll compressor MLZ |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 10.3 A |
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
SCIP-dossier nr. | 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562 |
Segmentanvendelse |
Køling MT Køling HT |
Slagvolumen [cm3] | 107.48 cm³ |
Sugetilslutning materiale | - |
Sugetilslutning rørstørrelse [in] | 7/8 in |
Sugetilslutning størrelse [in] | 7/8 in |
Sugetilslutningshøjde [mm] | 280 mm |
Tegningsnummer | 0XR6025B-3 |
Teknologi | Scroll |
Tilslutningstype | Loddet |
Totalhøjde [mm] | 455 mm |
Type | MLZ048A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viklingsmodstand 1-2 [Ohm] | 1.72 |
Viklingsmodstand 1-3 [Ohm] | 1.69 |
Viklingsmodstand 2-3 [Ohm] | 1.67 |
Viskositet [cP] | 46 cP |
Væskeindsprøjtning | Nej |