Afgangstilslutning størrelse [in] |
1/2 in |
Afgangstilslutningshøjde [mm] |
403 mm |
Antal starter pr. Time [Max] |
12 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
MLZ038T4B |
Diameter [mm] |
183 mm |
Economizer |
Nej |
Emballagemængde |
12 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
MLZ |
Fase |
3 |
Fittingstandard |
ODF |
Frekvens [Hz] |
50/60 |
Glas moment [Nm] |
53 N-m |
Glasmontering |
Gevindskåret |
Godkendelse |
CE UKCA UL |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] |
415 V |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] |
460 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] |
457 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] |
506 V |
Højde fra grundplade [mm] |
435 mm |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP-beskyttelsesklasse |
IP22 |
Kapacitetsregulering |
Fast hastighed |
Kompressorstrømforsyning [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurationskode |
Enkelt |
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] |
5.44 kg |
Kølemidler |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R454C R455A R507A R513A |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] |
380 V |
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] |
460 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] |
342 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] |
414 V |
LRA (blokeret rotoramp.) |
70 A |
Max pressure (PS) - high side |
30.8 bar |
Max pressure (PS) - low side |
26.2 bar |
MCC (maksimal optagen strøm) |
15 A |
Model number |
MLZ038T4LC9B |
moment [Nm] |
3 N-m |
Moment jord [Nm] |
2 N-m |
Motorbeskyttelse |
Intern overbelastnings beskyttelse |
Målestuds HP |
Ingen |
Målestuds LP |
Ingen |
Mærketeknologi |
Scrollkompressor |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Olieaftapning |
1/4'' flare |
Oliefyldning [L] |
1.73 l |
Olieoversigt |
215PZ |
Olietype |
POE |
Olieudligning |
Ingen |
Paineliitäntäputken koko [in] |
1/2 in |
Pakkeformat |
Industripakke |
Power connections |
Skrueforbindelser 10-32 UNF x 9,5 |
Product Name Description |
Scroll compressor MLZ |
Produktgruppe |
Hermetic compressors |
RLA |
9.6 A |
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] |
2900 rpm |
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] |
3500 rpm |
Segmentanvendelse |
Køling MT Køling HT |
Slagvolumen [cm3] |
80.95 cm³ |
Spænding – kondensator A [V] |
370 V |
Sugetilslutning materiale |
- |
Sugetilslutning rørstørrelse [in] |
7/8 in |
Sugetilslutning størrelse [in] |
7/8 in |
Sugetilslutningshøjde [mm] |
261 mm |
Tegningsnummer |
8590032 |
Teknologi |
Scroll |
Tilslutningstype |
Loddet |
Type |
MLZ038B |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Viklingsmodstand 1-2 [Ohm] |
2.32 |
Viklingsmodstand 1-3 [Ohm] |
2.33 |
Viklingsmodstand 2-3 [Ohm] |
2.36 |
Viskositet [cP] |
46 cP |
Væskeindsprøjtning |
Nej |