Scrollkompressor, MLZ015T4LP9B

121L8421

Kølemidler: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Segmentanvendelse: Køling HT; Køling MT, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkeformat: Enkeltpakke

Produktdetaljer

Bruttovægt 32.55 Kilogram
Nettovægt 28.5 Kilogram
Volume 0.1 Cubic meter
EAN nr. 5702424537296

 

Afgangstilslutning størrelse [in] 1/2 in
Afgangstilslutningshøjde [mm] 360 mm
Antal starter pr. Time [Max] 12
CE-mærket Yes
Description MLZ015T4B
Diameter [mm] 164 mm
Economizer Nej
Emballagemængde 1
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family MLZ
Farve Blå
Fase 3
Fittingstandard ODF
Frekvens [Hz] 50/60
Glas moment [Nm] 53 N-m
Glasmontering Gevindskåret
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 415 V
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 460 V
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 457 V
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 506 V
Højde fra grundplade [mm] 393 mm
Indeholder batterier No
IP-beskyttelsesklasse IP22
Kapacitetsregulering Fast hastighed
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Kompressorstrømforsyning [V] 380-415/3/50 460/3/60
Konfigurationskode Enkelt
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] 3.63 kg
Kølemidler R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R454C
R455A
R513A
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 380 V
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 460 V
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 342 V
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 414 V
LRA (blokeret rotoramp.) 30 A
Max pressure (PS) - high side 30.8 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC (maksimal optagen strøm) 7 A
Modelnummer MLZ015T4LP9B
Motorbeskyttelse Intern overbelastnings beskyttelse
Målestuds HP Ingen
Målestuds LP Ingen
Mærketeknologi Scrollkompressor
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Olieaftapning 1/4'' flare
Oliefyldning [L] 1.14 l
Olieoversigt 215PZ
Olietype POE
Olieudligning Ingen
Omfattet af WEEE No
Paineliitäntäputken koko [in] 1/2 in
Pakkeformat Enkeltpakke
Power connections Spade
Produktgruppe Hermetic compressors
Produktnavn Scroll compressor MLZ
RLA 4.5 A
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Segmentanvendelse Køling MT
Køling HT
Slagvolumen [cm3] 33.77 cm³
Sugetilslutning materiale -
Sugetilslutning rørstørrelse [in] 3/4 in
Sugetilslutning størrelse [in] 3/4 in
Sugetilslutningshøjde [mm] 231 mm
Tegningsnummer 8590030
Teknologi Scroll
Tilslutningstype Loddet
Type MLZ015B
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassificeret Yes
Viklingsmodstand 1-2 [Ohm] 6.72
Viklingsmodstand 1-3 [Ohm] 4.95
Viklingsmodstand 2-3 [Ohm] 6.72
Viskositet [cP] 46 cP
Væskeindsprøjtning Nej

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality