Scrollkompressor, HLP072T4LC6
121L1756
Kølemidler: R407C, Segmentanvendelse: Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkeformat: Enkeltpakke
Kølemidler: R407C, Segmentanvendelse: Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkeformat: Enkeltpakke
Bruttovægt | 41.5 Kg |
Nettovægt | 37 Kg |
Volume | 0.05 Cubic.mtr |
EAN nr. | 5702428405935 |
Bruttovægt | 41.5 Kg |
Nettovægt | 37 Kg |
Volume | 0.05 Cubic.mtr |
EAN nr. | 5702428405935 |
Afgangstilslutning størrelse [in] | 1/2 in |
Afgangstilslutningshøjde [mm] | 422 mm |
Antal starter pr. Time [Max] | 12 |
Bredde [mm] | 239 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | HLP072T4 |
Diameter [mm] | 184 mm |
Economizer | Nej |
Emballagemængde | 1 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | HLP |
Farve | Blå |
Fase | 3 |
Fittingstandard | ODF |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Gaz-udligning | Ingen |
Glasmontering | Ingen |
Godkendelse |
CCC CE UKCA |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 415 V |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 460 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 457 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 506 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP22 |
Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
Kompressorstrømforsyning [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurationskode | Enkelt |
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 5.44 kg |
Kølemidler | R407C |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 380 V |
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 460 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 342 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 414 V |
Leverede instruktioner | Installationsvejledninger |
Leveret montage | Eftermontagesæt med gummifødder og muffer |
Leveret olie | Oliefyldning |
LRA (blokeret rotoramp.) | 87 A |
Længde [mm] | 239 mm |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC (maksimal optagen strøm) | 15 A |
Model number | HLP072T4LC6 |
moment [Nm] | 3 N-m |
Moment jord [Nm] | 2 N-m |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastnings beskyttelse |
Målestuds HP | Ingen |
Målestuds LP | Ingen |
Mærketeknologi | Scrollkompressor |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oliefyldning [L] | 1.57 l |
Olieoversigt | 320HV |
Olietype | PVE (polyvinylether) |
Olieudligning | Ingen |
Paineliitäntäputken koko [in] | 1/2 in |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Power connections | Skrueforbindelser 10-32 UNF x 9,5 |
Product Name Description | Scroll compressor HLP |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 9.6 A |
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
SCIP-dossier nr. | 22cfab5a-a26e-446d-9517-3ee5f4753699 |
SCIP-dossier produktnavn | HLH/HLJ/HLM/HLP/HRH/HRM/HRP |
Segmentanvendelse | Aircondition |
Slagvolumen [cm3] | 98.65 cm³ |
Sugetilslutning materiale | - |
Sugetilslutning rørstørrelse [in] | 7/8 in |
Sugetilslutning størrelse [in] | 7/8 in |
Sugetilslutningshøjde [mm] | 280 mm |
Tegningsnummer | 0XR6089B-1 |
Teknologi | Scroll |
Tilslutningstype | Loddet |
Totalhøjde [mm] | 455 mm |
Type | HLP072 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viklingsmodstand 1-2 [Ohm] | 1.85 |
Viklingsmodstand 1-3 [Ohm] | 1.83 |
Viklingsmodstand 2-3 [Ohm] | 1.87 |
Viskositet [cP] | 68 cP |
Afgangstilslutning størrelse [in] | 1/2 in |
Afgangstilslutningshøjde [mm] | 422 mm |
Antal starter pr. Time [Max] | 12 |
Bredde [mm] | 239 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | HLP072T4 |
Diameter [mm] | 184 mm |
Economizer | Nej |
Emballagemængde | 1 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | HLP |
Farve | Blå |
Fase | 3 |
Fittingstandard | ODF |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Gaz-udligning | Ingen |
Glasmontering | Ingen |
Godkendelse |
CCC CE UKCA |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 415 V |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 460 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 457 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 506 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP22 |
Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
Kompressorstrømforsyning [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurationskode | Enkelt |
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 5.44 kg |
Kølemidler | R407C |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 380 V |
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 460 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 342 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 414 V |
Leverede instruktioner | Installationsvejledninger |
Leveret montage | Eftermontagesæt med gummifødder og muffer |
Leveret olie | Oliefyldning |
LRA (blokeret rotoramp.) | 87 A |
Længde [mm] | 239 mm |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC (maksimal optagen strøm) | 15 A |
Model number | HLP072T4LC6 |
moment [Nm] | 3 N-m |
Moment jord [Nm] | 2 N-m |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastnings beskyttelse |
Målestuds HP | Ingen |
Målestuds LP | Ingen |
Mærketeknologi | Scrollkompressor |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oliefyldning [L] | 1.57 l |
Olieoversigt | 320HV |
Olietype | PVE (polyvinylether) |
Olieudligning | Ingen |
Paineliitäntäputken koko [in] | 1/2 in |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Power connections | Skrueforbindelser 10-32 UNF x 9,5 |
Product Name Description | Scroll compressor HLP |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 9.6 A |
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
SCIP-dossier nr. | 22cfab5a-a26e-446d-9517-3ee5f4753699 |
SCIP-dossier produktnavn | HLH/HLJ/HLM/HLP/HRH/HRM/HRP |
Segmentanvendelse | Aircondition |
Slagvolumen [cm3] | 98.65 cm³ |
Sugetilslutning materiale | - |
Sugetilslutning rørstørrelse [in] | 7/8 in |
Sugetilslutning størrelse [in] | 7/8 in |
Sugetilslutningshøjde [mm] | 280 mm |
Tegningsnummer | 0XR6089B-1 |
Teknologi | Scroll |
Tilslutningstype | Loddet |
Totalhøjde [mm] | 455 mm |
Type | HLP072 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viklingsmodstand 1-2 [Ohm] | 1.85 |
Viklingsmodstand 1-3 [Ohm] | 1.83 |
Viklingsmodstand 2-3 [Ohm] | 1.87 |
Viskositet [cP] | 68 cP |