Scrollkompressor, HLJ072T5LP6
121L1346
Venligst kontakt kundeservice
Kølemidler: R410A, Segmentanvendelse: Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V]: 220-240/1/50, Pakkeformat: Enkeltpakke
Kølemidler: R410A, Segmentanvendelse: Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V]: 220-240/1/50, Pakkeformat: Enkeltpakke
Bruttovægt | 44.16 Kg |
Nettovægt | 41.1 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN nr. | 5702424062095 |
Bruttovægt | 44.16 Kg |
Nettovægt | 41.1 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN nr. | 5702424062095 |
Afgangstilslutning størrelse [in] | 1/2 in |
Afgangstilslutningshøjde [mm] | 422 mm |
Bredde [mm] | 239 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | HLJ072T5 |
Diameter [mm] | 184 mm |
Economizer | Nej |
Ekstra viklingsmodstand (startvikling) for enkeltfasekompressorer [ohm] | 1.02 |
Emballagemængde | 1 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | HLJ |
Farve | Blå |
Fase | 1 |
Fittingstandard | ODF |
Frekvens [Hz] | 50 |
Gaz-udligning | Ingen |
Glasmontering | Ingen |
Godkendelse |
CE UL UKCA |
Hovedviklingsmodstand for enkeltfasekompressorer [Ohm] | 0.39 |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 230 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 253 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP22 |
Kapacitet – kondensator A | 55 µF |
Kapacitet – kondensator B | 88-108 µF |
Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
Kompressorstrømforsyning [V] | 220-240/1/50 |
Konfigurationskode | Enkelt |
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 5.44 kg |
Kølemidler | R410A |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 230 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 207 V |
LRA (blokeret rotoramp.) | 130 A |
Længde [mm] | 239 mm |
Max pressure (PS) - high side | 46.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.1 bar |
MCC (maksimal optagen strøm) | 45 A |
Model number | HLJ072T5LP6 |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastnings beskyttelse |
Målestuds HP | Ingen |
Målestuds LP | Ingen |
Mærketeknologi | Scrollkompressor |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Olieaftapning | Ingen |
Oliefyldning [L] | 1.57 l |
Olieoversigt | 320HV |
Olietype | PVE (polyvinylether) |
Olieudligning | Ingen |
Paineliitäntäputken koko [in] | 1/2 in |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Power connections | Spade |
Product Name Description | Scroll compressor HLJ |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Relæmodel | 3ARR3*25AS* |
RLA | 29 A |
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Segmentanvendelse | Aircondition |
Slagvolumen [cm3] | 67.97 cm³ |
Spænding – kondensator A [V] | 440 V |
Spænding – kondensator B [V] | 330 V |
Sugetilslutning materiale | - |
Sugetilslutning rørstørrelse [in] | 7/8 in |
Sugetilslutning størrelse [in] | 7/8 in |
Sugetilslutningshøjde [mm] | 280 mm |
Tegningsnummer | 0XR6002B-2 |
Teknologi | Scroll |
Tilslutningstype | Loddet |
Totalhøjde [mm] | 455 mm |
Type | HLJ072 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskositet [cP] | 68 cP |
Afgangstilslutning størrelse [in] | 1/2 in |
Afgangstilslutningshøjde [mm] | 422 mm |
Bredde [mm] | 239 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | HLJ072T5 |
Diameter [mm] | 184 mm |
Economizer | Nej |
Ekstra viklingsmodstand (startvikling) for enkeltfasekompressorer [ohm] | 1.02 |
Emballagemængde | 1 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | HLJ |
Farve | Blå |
Fase | 1 |
Fittingstandard | ODF |
Frekvens [Hz] | 50 |
Gaz-udligning | Ingen |
Glasmontering | Ingen |
Godkendelse |
CE UL UKCA |
Hovedviklingsmodstand for enkeltfasekompressorer [Ohm] | 0.39 |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 230 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 253 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP22 |
Kapacitet – kondensator A | 55 µF |
Kapacitet – kondensator B | 88-108 µF |
Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
Kompressorstrømforsyning [V] | 220-240/1/50 |
Konfigurationskode | Enkelt |
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 5.44 kg |
Kølemidler | R410A |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 230 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 207 V |
LRA (blokeret rotoramp.) | 130 A |
Længde [mm] | 239 mm |
Max pressure (PS) - high side | 46.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.1 bar |
MCC (maksimal optagen strøm) | 45 A |
Model number | HLJ072T5LP6 |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastnings beskyttelse |
Målestuds HP | Ingen |
Målestuds LP | Ingen |
Mærketeknologi | Scrollkompressor |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Olieaftapning | Ingen |
Oliefyldning [L] | 1.57 l |
Olieoversigt | 320HV |
Olietype | PVE (polyvinylether) |
Olieudligning | Ingen |
Paineliitäntäputken koko [in] | 1/2 in |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Power connections | Spade |
Product Name Description | Scroll compressor HLJ |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Relæmodel | 3ARR3*25AS* |
RLA | 29 A |
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Segmentanvendelse | Aircondition |
Slagvolumen [cm3] | 67.97 cm³ |
Spænding – kondensator A [V] | 440 V |
Spænding – kondensator B [V] | 330 V |
Sugetilslutning materiale | - |
Sugetilslutning rørstørrelse [in] | 7/8 in |
Sugetilslutning størrelse [in] | 7/8 in |
Sugetilslutningshøjde [mm] | 280 mm |
Tegningsnummer | 0XR6002B-2 |
Teknologi | Scroll |
Tilslutningstype | Loddet |
Totalhøjde [mm] | 455 mm |
Type | HLJ072 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskositet [cP] | 68 cP |