Scrollkompressor, HRH032U2LP6
121L1256
Kølemidler: R410A, Segmentanvendelse: Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V]: 200-220/3/50 208-230/3/60, Pakkeformat: Enkeltpakke
Kølemidler: R410A, Segmentanvendelse: Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V]: 200-220/3/50 208-230/3/60, Pakkeformat: Enkeltpakke
Bruttovægt | 34.33 Kilogram |
Nettovægt | 30.33 Kilogram |
Volume | 0.1 Cubic meter |
EAN nr. | 5702424064167 |
Bruttovægt | 34.33 Kilogram |
Nettovægt | 30.33 Kilogram |
Volume | 0.1 Cubic meter |
EAN nr. | 5702424064167 |
Afgangstilslutning størrelse [in] | 1/2 in |
Afgangstilslutningshøjde [mm] | 379 mm |
Antal starter pr. Time [Max] | 12 |
Bredde [mm] | 239 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | HRH032U2 |
Diameter [mm] | 165 mm |
Economizer | Nej |
Emballagemængde | 1 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | HRH |
Farve | Blå |
Fase | 3 |
Fittingstandard | ODF |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Gaz-udligning | Ingen |
Glasmontering | Ingen |
Godkendelse |
CE UL UKCA |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 220 V |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 230 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 242 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 253 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP22 |
Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
Kompressorstrømforsyning [V] | 200-220/3/50 208-230/3/60 |
Konfigurationskode | Enkelt |
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 3.63 kg |
Kølemidler | R410A |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 200 V |
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 208 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 180 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 187 V |
Leverede instruktioner | Installationsvejledninger |
Leveret montage | Eftermontagesæt med gummifødder og muffer |
Leveret olie | Oliefyldning |
LRA (blokeret rotoramp.) | 95 A |
Længde [mm] | 239 mm |
Max pressure (PS) - high side | 46.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.1 bar |
MCC (maksimal optagen strøm) | 20 A |
Model number | HRH032U2LP6 |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastnings beskyttelse |
Målestuds HP | Ingen |
Målestuds LP | Ingen |
Mærketeknologi | Scrollkompressor |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-230/3/50 208-230/3/60 |
Oliefyldning [L] | 1.06 l |
Olieoversigt | 320HV |
Olietype | PVE (polyvinylether) |
Olieudligning | Ingen |
Paineliitäntäputken koko [in] | 1/2 in |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Power connections | Spade |
Product Name Description | Scroll compressor HRH |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
RLA | 12.8 A |
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
Segmentanvendelse | Aircondition |
Slagvolumen [cm3] | 30.64 cm³ |
Sugetilslutning materiale | - |
Sugetilslutning rørstørrelse [in] | 3/4 in |
Sugetilslutning størrelse [in] | 3/4 in |
Sugetilslutningshøjde [mm] | 250 mm |
Tegningsnummer | 0XC6301B-2 |
Teknologi | Scroll |
Tilslutningstype | Loddet |
Totalhøjde [mm] | 413 mm |
Type | HRH032 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viklingsmodstand 1-2 [Ohm] | 1.18 |
Viklingsmodstand 1-3 [Ohm] | 0.87 |
Viklingsmodstand 2-3 [Ohm] | 1.18 |
Viskositet [cP] | 68 cP |
Afgangstilslutning størrelse [in] | 1/2 in |
Afgangstilslutningshøjde [mm] | 379 mm |
Antal starter pr. Time [Max] | 12 |
Bredde [mm] | 239 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | HRH032U2 |
Diameter [mm] | 165 mm |
Economizer | Nej |
Emballagemængde | 1 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | HRH |
Farve | Blå |
Fase | 3 |
Fittingstandard | ODF |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Gaz-udligning | Ingen |
Glasmontering | Ingen |
Godkendelse |
CE UL UKCA |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 220 V |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 230 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 242 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 253 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP22 |
Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
Kompressorstrømforsyning [V] | 200-220/3/50 208-230/3/60 |
Konfigurationskode | Enkelt |
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 3.63 kg |
Kølemidler | R410A |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 200 V |
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 208 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 180 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 187 V |
Leverede instruktioner | Installationsvejledninger |
Leveret montage | Eftermontagesæt med gummifødder og muffer |
Leveret olie | Oliefyldning |
LRA (blokeret rotoramp.) | 95 A |
Længde [mm] | 239 mm |
Max pressure (PS) - high side | 46.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.1 bar |
MCC (maksimal optagen strøm) | 20 A |
Model number | HRH032U2LP6 |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastnings beskyttelse |
Målestuds HP | Ingen |
Målestuds LP | Ingen |
Mærketeknologi | Scrollkompressor |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-230/3/50 208-230/3/60 |
Oliefyldning [L] | 1.06 l |
Olieoversigt | 320HV |
Olietype | PVE (polyvinylether) |
Olieudligning | Ingen |
Paineliitäntäputken koko [in] | 1/2 in |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Power connections | Spade |
Product Name Description | Scroll compressor HRH |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
RLA | 12.8 A |
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
Segmentanvendelse | Aircondition |
Slagvolumen [cm3] | 30.64 cm³ |
Sugetilslutning materiale | - |
Sugetilslutning rørstørrelse [in] | 3/4 in |
Sugetilslutning størrelse [in] | 3/4 in |
Sugetilslutningshøjde [mm] | 250 mm |
Tegningsnummer | 0XC6301B-2 |
Teknologi | Scroll |
Tilslutningstype | Loddet |
Totalhøjde [mm] | 413 mm |
Type | HRH032 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viklingsmodstand 1-2 [Ohm] | 1.18 |
Viklingsmodstand 1-3 [Ohm] | 0.87 |
Viklingsmodstand 2-3 [Ohm] | 1.18 |
Viskositet [cP] | 68 cP |