Scrollkompressor, HRH034U4LP6
120U2446
Dette produkt er udgået.
Kølemidler: R410A, Segmentanvendelse: Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkeformat: Enkeltpakke/pallet
Kølemidler: R410A, Segmentanvendelse: Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkeformat: Enkeltpakke/pallet
Bruttovægt | 34.01 Kilogram |
Nettovægt | 30.95 Kilogram |
Volume | 35.73 Liter |
EAN nr. | 5702428219150 |
Bruttovægt | 34.01 Kilogram |
Nettovægt | 30.95 Kilogram |
Volume | 35.73 Liter |
EAN nr. | 5702428219150 |
Afgangstilslutning størrelse [in] | 1/2 in |
Afgangstilslutningshøjde [mm] | 379 mm |
Bredde [mm] | 239 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | HRH034U4 |
Diameter [mm] | 165 mm |
Economizer | Nej |
Emballagemængde | 16 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | HRH |
Farve | Sort |
Fase | 3 |
Fittingstandard | ODF |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Gaz-udligning | Ingen |
Glasmontering | Ingen |
Godkendelse |
CE UL UKCA |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 415 V |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 460 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 457 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 506 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP22 |
Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
Kompressorstrømforsyning [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurationskode | Enkelt |
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 3.63 kg |
Kølemidler | R410A |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 380 V |
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 460 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 342 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 414 V |
Leverede instruktioner | Installationsvejledninger |
Leveret montage | Eftermontagesæt med gummifødder og muffer |
Leveret olie | Oliefyldning |
LRA (blokeret rotoramp.) | 45 A |
Længde [mm] | 239 mm |
Max pressure (PS) - high side | 46.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.1 bar |
MCC (maksimal optagen strøm) | 10 A |
Model number | HRH034U4LP6 |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastnings beskyttelse |
Målestuds HP | Ingen |
Målestuds LP | Ingen |
Mærketeknologi | Scrollkompressor |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oliefyldning [L] | 1.06 l |
Olieoversigt | 320HV |
Olietype | PVE (polyvinylether) |
Olieudligning | Ingen |
Paineliitäntäputken koko [in] | 1/2 in |
Pakkeformat | Enkeltpakke/pallet |
Power connections | Spade |
Product Name Description | Scroll compressor HRH |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 6.4 A |
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
SCIP-dossier nr. | 22cfab5a-a26e-446d-9517-3ee5f4753699 |
Segmentanvendelse | Aircondition |
Slagvolumen [cm3] | 33.04 cm³ |
Sugetilslutning materiale | - |
Sugetilslutning rørstørrelse [in] | 3/4 in |
Sugetilslutning størrelse [in] | 3/4 in |
Sugetilslutningshøjde [mm] | 250 mm |
Tegningsnummer | 0XC6301B-2 |
Teknologi | Scroll |
Tilslutningstype | Loddet |
Totalhøjde [mm] | 413 mm |
Type | HRH034 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viklingsmodstand 1-2 [Ohm] | 2.66 |
Viklingsmodstand 1-3 [Ohm] | 4.66 |
Viklingsmodstand 2-3 [Ohm] | 3.42 |
Viskositet [cP] | 68 cP |
Afgangstilslutning størrelse [in] | 1/2 in |
Afgangstilslutningshøjde [mm] | 379 mm |
Bredde [mm] | 239 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | HRH034U4 |
Diameter [mm] | 165 mm |
Economizer | Nej |
Emballagemængde | 16 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | HRH |
Farve | Sort |
Fase | 3 |
Fittingstandard | ODF |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Gaz-udligning | Ingen |
Glasmontering | Ingen |
Godkendelse |
CE UL UKCA |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 415 V |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 460 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 457 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 506 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP22 |
Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
Kompressorstrømforsyning [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurationskode | Enkelt |
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 3.63 kg |
Kølemidler | R410A |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 380 V |
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 460 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 342 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 414 V |
Leverede instruktioner | Installationsvejledninger |
Leveret montage | Eftermontagesæt med gummifødder og muffer |
Leveret olie | Oliefyldning |
LRA (blokeret rotoramp.) | 45 A |
Længde [mm] | 239 mm |
Max pressure (PS) - high side | 46.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.1 bar |
MCC (maksimal optagen strøm) | 10 A |
Model number | HRH034U4LP6 |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastnings beskyttelse |
Målestuds HP | Ingen |
Målestuds LP | Ingen |
Mærketeknologi | Scrollkompressor |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oliefyldning [L] | 1.06 l |
Olieoversigt | 320HV |
Olietype | PVE (polyvinylether) |
Olieudligning | Ingen |
Paineliitäntäputken koko [in] | 1/2 in |
Pakkeformat | Enkeltpakke/pallet |
Power connections | Spade |
Product Name Description | Scroll compressor HRH |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 6.4 A |
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
SCIP-dossier nr. | 22cfab5a-a26e-446d-9517-3ee5f4753699 |
Segmentanvendelse | Aircondition |
Slagvolumen [cm3] | 33.04 cm³ |
Sugetilslutning materiale | - |
Sugetilslutning rørstørrelse [in] | 3/4 in |
Sugetilslutning størrelse [in] | 3/4 in |
Sugetilslutningshøjde [mm] | 250 mm |
Tegningsnummer | 0XC6301B-2 |
Teknologi | Scroll |
Tilslutningstype | Loddet |
Totalhøjde [mm] | 413 mm |
Type | HRH034 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viklingsmodstand 1-2 [Ohm] | 2.66 |
Viklingsmodstand 1-3 [Ohm] | 4.66 |
Viklingsmodstand 2-3 [Ohm] | 3.42 |
Viskositet [cP] | 68 cP |