Scrollkompressor, HRH029U4LP6

120U2287

Dette produkt er udgået.

Kølemidler: R410A, Segmentanvendelse: Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkeformat: Enkeltpakke/pallet

Produktdetaljer

Bruttovægt 42.92 Kilogram
Nettovægt 38.92 Kilogram
Volume 40.403 Liter
EAN nr. 5702428220316

 

Afgangstilslutning størrelse [in] 1/2 in
Afgangstilslutningshøjde [mm] 379 mm
Bredde [mm] 239 mm
China RoHS compliance Out of scope
Description HRH029U4
Diameter [mm] 165 mm
Economizer Nej
Emballagemængde 16
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family HRH
Farve Sort
Fase 3
Fittingstandard ODF
Frekvens [Hz] 50/60
Gaz-udligning Ingen
Glasmontering Ingen
Godkendelse CE
UL
UKCA
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 415 V
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 460 V
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 457 V
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 506 V
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-beskyttelsesklasse IP22
Kapacitetsregulering Fast hastighed
Kompressorstrømforsyning [V] 380-415/3/50 460/3/60
Konfigurationskode Enkelt
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] 3.63 kg
Kølemidler R410A
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 380 V
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 460 V
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 342 V
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 414 V
Leverede instruktioner Installationsvejledninger
Leveret montage Eftermontagesæt med gummifødder og muffer
Leveret olie Oliefyldning
LRA (blokeret rotoramp.) 45 A
Længde [mm] 239 mm
Max pressure (PS) - high side 46.1 bar
Max pressure (PS) - low side 31.1 bar
MCC (maksimal optagen strøm) 10 A
Model number HRH029U4LP6
Motorbeskyttelse Intern overbelastnings beskyttelse
Målestuds HP Ingen
Målestuds LP Ingen
Mærketeknologi Scrollkompressor
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oliefyldning [L] 1.06 l
Olieoversigt 160HV
Olietype PVE (polyvinylether)
Olieudligning Ingen
Paineliitäntäputken koko [in] 1/2 in
Pakkeformat Enkeltpakke/pallet
Power connections Spade
Product Name Description Scroll compressor HRH
Produktgruppe Hermetic compressors
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 6.4 A
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] 3500 rpm
SCIP-dossier nr. 22cfab5a-a26e-446d-9517-3ee5f4753699
Segmentanvendelse Aircondition
Slagvolumen [cm3] 27.79 cm³
Sugetilslutning materiale -
Sugetilslutning rørstørrelse [in] 3/4 in
Sugetilslutning størrelse [in] 3/4 in
Sugetilslutningshøjde [mm] 250 mm
Tegningsnummer 0XC6301B-2
Teknologi Scroll
Tilslutningstype Loddet
Totalhøjde [mm] 413 mm
Type HRH029
UK RoHS compliance Out of scope
Viklingsmodstand 1-2 [Ohm] 4.66
Viklingsmodstand 1-3 [Ohm] 4.66
Viklingsmodstand 2-3 [Ohm] 3.42
Viskositet [cP] 32 cP

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality