Scrollkompressor, HRP034T5LP6

120U2019

Dette produkt er udgået.

Kølemidler: R407C, Segmentanvendelse: Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V]: 220-240/1/50, Pakkeformat: Enkeltpakke/pallet

Produktdetaljer

Bruttovægt 34.88 Kilogram
Nettovægt 30.83 Kilogram
Volume 39.936 Liter
EAN nr. 5702428222365

 

Afgangstilslutning størrelse [in] 1/2 in
Afgangstilslutningshøjde [mm] 379 mm
Bredde [mm] 239 mm
China RoHS compliance Out of scope
Description HRP034T5
Diameter [mm] 165 mm
Economizer Nej
Ekstra viklingsmodstand (startvikling) for enkeltfasekompressorer [ohm] 1.51
Emballagemængde 16
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family HRP
Farve Sort
Fase 1
Fittingstandard ODF
Frekvens [Hz] 50
Gaz-udligning Ingen
Glasmontering Ingen
Godkendelse CE
UL
UKCA
Hovedviklingsmodstand for enkeltfasekompressorer [Ohm] 0.69
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 230 V
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 253 V
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-beskyttelsesklasse IP22
Kapacitet – kondensator A 70 µF
Kapacitet – kondensator B 145-175 µF
Kapacitetsregulering Fast hastighed
Kompressorstrømforsyning [V] 220-240/1/50
Konfigurationskode Enkelt
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] 3.63 kg
Kølemidler R407C
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 230 V
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 207 V
Leverede instruktioner Installationsvejledninger
Leveret montage Eftermontagesæt med gummifødder og muffer
Leveret olie Oliefyldning
LRA (blokeret rotoramp.) 97 A
Længde [mm] 239 mm
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC (maksimal optagen strøm) 25 A
Model number HRP034T5LP6
Motorbeskyttelse Intern overbelastnings beskyttelse
Målestuds HP Ingen
Målestuds LP Ingen
Mærketeknologi Scrollkompressor
Network power supply [V/Ph/Hz] 220-240/1/50
Oliefyldning [L] 1.06 l
Olieoversigt 160HV
Olietype PVE (polyvinylether)
Olieudligning Ingen
Paineliitäntäputken koko [in] 1/2 in
Pakkeformat Enkeltpakke/pallet
Power connections Spade
Product Name Description Scroll compressor HRP
Produktgruppe Hermetic compressors
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Relæmodel 3ARR3*3AL*
RLA 16 A
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] 2900 rpm
SCIP-dossier nr. 22cfab5a-a26e-446d-9517-3ee5f4753699
Segmentanvendelse Aircondition
Slagvolumen [cm3] 46.21 cm³
Spænding – kondensator A [V] 370 V
Spænding – kondensator B [V] 330 V
Sugetilslutning materiale -
Sugetilslutning rørstørrelse [in] 3/4 in
Sugetilslutning størrelse [in] 3/4 in
Sugetilslutningshøjde [mm] 250 mm
Tegningsnummer 0XC6301B-2
Teknologi Scroll
Tilslutningstype Loddet
Totalhøjde [mm] 413 mm
Type HRP034
UK RoHS compliance Out of scope
Viskositet [cP] 32 cP

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality