Afgangstilslutning størrelse [in] |
7/8 in |
Afgangstilslutningshøjde [mm] |
509 mm |
Antal starter pr. Time [Max] |
12 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
DSH161-4 (Old) |
Diameter [mm] |
243 mm |
Economizer |
Nej |
Emballagemængde |
1 |
Erstatningsnummer |
120H1551 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
DSH |
Farve |
Blå |
Fase |
3 |
Fittingstandard |
ODF |
Frekvens [Hz] |
50/60 |
Glas moment [Nm] |
50 N-m |
Glasmontering |
Gevindskåret |
Godkendelse |
CE UL UKCA |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] |
415 V |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] |
460 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] |
457 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] |
506 V |
Højtryksside TS max |
150 °C |
Højtryksside TS min |
-35 °C |
Højtryksside volume |
0.7 l |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP-beskyttelsesklasse |
IP54 (med kabelpakdåse) |
Kapacitetsregulering |
Fast hastighed |
Kompressorstrømforsyning [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurationskode |
Enkelt |
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] |
10 kg |
Kølemidler |
R410A R452B R454B |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] |
380 V |
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] |
460 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] |
342 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] |
414 V |
Lavtryksside TS max |
55 °C |
Lavtryksside TS min |
-35 °C |
Lavtryksside volume |
13.6 l |
Leverede instruktioner |
Installationsvejledninger |
Leveret montage |
Eftermontagesæt med gummifødder, bolte, møtrikker, muffer og skiver |
Leveret olie |
Oliefyldning |
LRA (blokeret rotoramp.) |
158 A |
Maks. driftsstrøm |
31 A |
Max pressure (PS) - high side |
48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side |
33.3 bar |
MCC (maksimal optagen strøm) |
35 A |
Model number |
DSH161A4ALC |
moment [Nm] |
3 N-m |
Moment jord [Nm] |
2 N-m |
Monteringsmoment [Nm] |
15 N-m |
Motorbeskyttelse |
Intern overbelastnings beskyttelse |
Målestuds HP |
Ingen |
Målestuds LP |
Schrader |
Mærketeknologi |
Scrollkompressor |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Oliefyldning [L] |
3.3 l |
Olieoversigt |
160SZ |
Olietype |
POE |
Olieudligning |
1-3/4'' Rotolock |
Paineliitäntäputken koko [in] |
7/8 in |
Pakkeformat |
Enkeltpakke |
Power connections |
Skrue 4,8 mm |
Product Name Description |
Scroll compressor DSH |
Produktgruppe |
Hermetic compressors |
REACH-kandidatlistens stoffer |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA |
23.6 A |
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] |
2900 rpm |
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] |
3500 rpm |
SCIP-dossier nr. |
bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
SCIP-dossier produktnavn |
CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
Segmentanvendelse |
Aircondition |
Slagvolumen [cm3] |
151.7 cm³ |
Sugetilslutning materiale |
- |
Sugetilslutning rørstørrelse [in] |
1 3/8 in |
Sugetilslutning størrelse [in] |
1 3/8 in |
Sugetilslutningshøjde [mm] |
278 mm |
Tegningsnummer |
8560003 |
Teknologi |
Scroll |
Test dif. [bar] [Max] |
37 bar |
Test højtryk [bar] [Max] |
48.7 bar |
Test lavtryk [bar] [Max] |
33.3 bar |
Tilslutningstype |
Loddet |
Totalhøjde [mm] |
540 mm |
Type |
DSH161 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm] |
0.83 Ohm |
Viskositet [cP] |
32 cP |
Væskeindsprøjtning |
Nej |