Scrollkompressor, SH380A4ABF

120H0255

Kølemidler: R410A, Segmentanvendelse: Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkeformat: Enkeltpakke

Produktdetaljer

Bruttovægt 178 Kilogram
Nettovægt 162.66 Kilogram
Volume 0.23 Cubic meter
EAN nr. 5702428585323

 

Afgangstilslutning størrelse [in] 1 1/8 in
Afgangstilslutningshøjde [mm] 667 mm
Antal starter pr. Time [Max] 12
beskyttelse mod forkert rotationsretning Elektronikmodul
Bredde [mm] 371 mm
China RoHS compliance Out of scope
Description SH380-4
Diameter [mm] 333 mm
Economizer Nej
Emballagebredde [mm] 475 mm
Emballagehøjde [mm] 768 mm
Emballagelængde [mm] 570 mm
Emballagemængde 1
Emballagevægt [Kg] 165 kg
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Fabrik HP [bar] 0 bar
Fabrik LP [bar] 0 bar
Family SH
Farve Blå
Fase 3
Fittingmuffe ODF
Fittingstandard ODF
Frekvens [Hz] 50/60
Glas moment [Nm] 50 N-m
Glasmontering Gevindskåret
Godkendelse CE
UL
UKCA
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 400 V
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 460 V
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 440 V
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 506 V
Højtryksside TS max 150 °C
Højtryksside TS min -35 °C
Højtryksside volume 4 l
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-beskyttelsesklasse IP54 (med kabelpakdåse)
Kapacitetsregulering Fast hastighed
Kompressorstrømforsyning [V] 380-415/3/50 460/3/60
Konfigurationskode Enkelt
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] 14.5 kg
Kølemidler R410A
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 380 V
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 460 V
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 342 V
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 414 V
Lavtryksside TS max 52 °C
Lavtryksside TS min -35 °C
Lavtryksside volume 30.3 l
Leverede instruktioner Installationsvejledninger
Leveret modul Elektronisk beskyttelsesmodul monteret i klemkasse
Leveret montage Eftermontagesæt med faste gummifødder, bolte, møtrikker, muffer og skiver
Leveret olie Oliefyldning
LRA (blokeret rotoramp.) 320 A
Længde [mm] 371 mm
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 31.1 bar
MCC (maksimal optagen strøm) 79 A
Model number SH380A4ABF
moment [Nm] 3 N-m
Moment jord [Nm] 4 N-m
Monteringsmoment [Nm] 21 N-m
Motorbeskyttelse Elektronisk beskyttelsesmodul, 110/240 V
Målestuds HP Ingen
Målestuds LP Schrader
Mærketeknologi Scrollkompressor
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Olieaftapning 1/4'' flare
Oliefyldning [L] 6.1 l
Olieoversigt 160SZ
Olieudligning 2-1/4'' Rotolock
Paineliitäntäputken koko [in] 1 1/8 in
Pakkeformat Enkeltpakke
Power connections Stud M5
Product Name Description Scroll compressor SH
Produktgruppe Hermetic compressors
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 56.4 A
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] 3500 rpm
SCIP-dossier nr. eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b
Segmentanvendelse Aircondition
Slagvolumen [cm3] 345 cm³
Sugetilslutning materiale -
Sugetilslutning rørstørrelse [in] 1 5/8 in
Sugetilslutning størrelse [in] 1 5/8 in
Sugetilslutningshøjde [mm] 302 mm
Tegningsnummer 8556199
Teknologi Scroll
Test dif. [bar] [Max] 37 bar
Test højtryk [bar] [Max] 48.7 bar
Test lavtryk [bar] [Max] 34.3 bar
Tilslutningstype Loddet
Totalhøjde [mm] 726 mm
Type SH380
UK RoHS compliance Out of scope
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm] 0.418 Ohm
Viskositet [cP] 32 cP

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality