Scrollkompressor, SH380A4AAF
120H0254
Kølemidler: R410A, Segmentanvendelse: Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkeformat: Industripakke
Kølemidler: R410A, Segmentanvendelse: Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkeformat: Industripakke
Bruttovægt | 169 Kilogram |
Nettovægt | 163.77 Kilogram |
Volume | 0.21 Cubic meter |
EAN nr. | 5702428664813 |
Bruttovægt | 169 Kilogram |
Nettovægt | 163.77 Kilogram |
Volume | 0.21 Cubic meter |
EAN nr. | 5702428664813 |
Afgangstilslutning størrelse [in] | 1 1/8 in |
Afgangstilslutningshøjde [mm] | 667 mm |
Antal starter pr. Time [Max] | 12 |
beskyttelse mod forkert rotationsretning | Elektronikmodul |
Bredde [mm] | 371 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SH380-4 |
Diameter [mm] | 333 mm |
Economizer | Nej |
Emballagebredde [mm] | 965 mm |
Emballagehøjde [mm] | 800 mm |
Emballagelængde [mm] | 1150 mm |
Emballagemængde | 4 |
Emballagevægt [Kg] | 671 kg |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Fabrik HP [bar] | 0 bar |
Fabrik LP [bar] | 0 bar |
Family | SH |
Farve | Blå |
Fase | 3 |
Fittingmuffe | ODF |
Fittingstandard | ODF |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Glas moment [Nm] | 50 N-m |
Glasmontering | Gevindskåret |
Godkendelse |
CE UL UKCA |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 400 V |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 460 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 440 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 506 V |
Højtryksside TS max | 150 °C |
Højtryksside TS min | -35 °C |
Højtryksside volume | 4 l |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP54 (med kabelpakdåse) |
Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
Kompressorstrømforsyning [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurationskode | Enkelt |
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 14.5 kg |
Kølemidler | R410A |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 380 V |
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 460 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 342 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 414 V |
Lavtryksside TS max | 52 °C |
Lavtryksside TS min | -35 °C |
Lavtryksside volume | 30.3 l |
Leverede instruktioner | Installationsvejledninger |
Leveret modul | Elektronisk beskyttelsesmodul monteret i klemkasse |
Leveret montage | Eftermontagesæt med faste gummifødder, bolte, møtrikker, muffer og skiver |
Leveret olie | Oliefyldning |
LRA (blokeret rotoramp.) | 320 A |
Længde [mm] | 371 mm |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.1 bar |
MCC (maksimal optagen strøm) | 79 A |
Model number | SH380A4AAF |
moment [Nm] | 3 N-m |
Moment jord [Nm] | 4 N-m |
Monteringsmoment [Nm] | 21 N-m |
Motorbeskyttelse | Elektronisk beskyttelsesmodul, 24 V AC |
Målestuds HP | Ingen |
Målestuds LP | Schrader |
Mærketeknologi | Scrollkompressor |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Olieaftapning | 1/4'' flare |
Oliefyldning [L] | 6.1 l |
Olieoversigt | 160SZ |
Olieudligning | 2-1/4'' Rotolock |
Paineliitäntäputken koko [in] | 1 1/8 in |
Pakkeformat | Industripakke |
Power connections | Stud M5 |
Product Name Description | Scroll compressor SH |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 56.4 A |
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
SCIP-dossier nr. | eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b |
Segmentanvendelse | Aircondition |
Slagvolumen [cm3] | 345 cm³ |
Sugetilslutning materiale | - |
Sugetilslutning rørstørrelse [in] | 1 5/8 in |
Sugetilslutning størrelse [in] | 1 5/8 in |
Sugetilslutningshøjde [mm] | 302 mm |
Tegningsnummer | 8556199 |
Teknologi | Scroll |
Test dif. [bar] [Max] | 37 bar |
Test højtryk [bar] [Max] | 48.7 bar |
Test lavtryk [bar] [Max] | 34.3 bar |
Tilslutningstype | Loddet |
Totalhøjde [mm] | 726 mm |
Type | SH380 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm] | 0.418 Ohm |
Viskositet [cP] | 32 cP |
Afgangstilslutning størrelse [in] | 1 1/8 in |
Afgangstilslutningshøjde [mm] | 667 mm |
Antal starter pr. Time [Max] | 12 |
beskyttelse mod forkert rotationsretning | Elektronikmodul |
Bredde [mm] | 371 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SH380-4 |
Diameter [mm] | 333 mm |
Economizer | Nej |
Emballagebredde [mm] | 965 mm |
Emballagehøjde [mm] | 800 mm |
Emballagelængde [mm] | 1150 mm |
Emballagemængde | 4 |
Emballagevægt [Kg] | 671 kg |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Fabrik HP [bar] | 0 bar |
Fabrik LP [bar] | 0 bar |
Family | SH |
Farve | Blå |
Fase | 3 |
Fittingmuffe | ODF |
Fittingstandard | ODF |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Glas moment [Nm] | 50 N-m |
Glasmontering | Gevindskåret |
Godkendelse |
CE UL UKCA |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 400 V |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 460 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 440 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 506 V |
Højtryksside TS max | 150 °C |
Højtryksside TS min | -35 °C |
Højtryksside volume | 4 l |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP54 (med kabelpakdåse) |
Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
Kompressorstrømforsyning [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurationskode | Enkelt |
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 14.5 kg |
Kølemidler | R410A |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 380 V |
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 460 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 342 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 414 V |
Lavtryksside TS max | 52 °C |
Lavtryksside TS min | -35 °C |
Lavtryksside volume | 30.3 l |
Leverede instruktioner | Installationsvejledninger |
Leveret modul | Elektronisk beskyttelsesmodul monteret i klemkasse |
Leveret montage | Eftermontagesæt med faste gummifødder, bolte, møtrikker, muffer og skiver |
Leveret olie | Oliefyldning |
LRA (blokeret rotoramp.) | 320 A |
Længde [mm] | 371 mm |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.1 bar |
MCC (maksimal optagen strøm) | 79 A |
Model number | SH380A4AAF |
moment [Nm] | 3 N-m |
Moment jord [Nm] | 4 N-m |
Monteringsmoment [Nm] | 21 N-m |
Motorbeskyttelse | Elektronisk beskyttelsesmodul, 24 V AC |
Målestuds HP | Ingen |
Målestuds LP | Schrader |
Mærketeknologi | Scrollkompressor |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Olieaftapning | 1/4'' flare |
Oliefyldning [L] | 6.1 l |
Olieoversigt | 160SZ |
Olieudligning | 2-1/4'' Rotolock |
Paineliitäntäputken koko [in] | 1 1/8 in |
Pakkeformat | Industripakke |
Power connections | Stud M5 |
Product Name Description | Scroll compressor SH |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 56.4 A |
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
SCIP-dossier nr. | eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b |
Segmentanvendelse | Aircondition |
Slagvolumen [cm3] | 345 cm³ |
Sugetilslutning materiale | - |
Sugetilslutning rørstørrelse [in] | 1 5/8 in |
Sugetilslutning størrelse [in] | 1 5/8 in |
Sugetilslutningshøjde [mm] | 302 mm |
Tegningsnummer | 8556199 |
Teknologi | Scroll |
Test dif. [bar] [Max] | 37 bar |
Test højtryk [bar] [Max] | 48.7 bar |
Test lavtryk [bar] [Max] | 34.3 bar |
Tilslutningstype | Loddet |
Totalhøjde [mm] | 726 mm |
Type | SH380 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm] | 0.418 Ohm |
Viskositet [cP] | 32 cP |