Scrollkompressor, SH380A4AAF
120H0253
Kølemidler: R410A, Segmentanvendelse: Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkeformat: Enkeltpakke
Kølemidler: R410A, Segmentanvendelse: Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkeformat: Enkeltpakke
Bruttovægt | 178 Kilogram |
Nettovægt | 162.66 Kilogram |
Volume | 0.23 Cubic meter |
EAN nr. | 5702428980821 |
Bruttovægt | 178 Kilogram |
Nettovægt | 162.66 Kilogram |
Volume | 0.23 Cubic meter |
EAN nr. | 5702428980821 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SH380-4 |
Diameter [mm] | 333 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | SH |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP 保護等級 | IP54(附電纜封套) |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.1 bar |
Model number | SH380A4AAF |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Product Name Description | Scroll compressor SH |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b |
UK RoHS compliance | Out of scope |
低側 TS [最大值] | 52 °C |
低側 TS [最小值] | -35 °C |
低側容積 | 30.3 L |
低壓錶接口 | Schrader |
使用事業部 | 空調 |
充油量 [L] | 6.1 L |
冷媒 | R410A |
包裝寬度 [mm] | 475 mm |
包裝數量 | 1 |
包裝方式 | 單個包裝(Single-PACK) |
包裝重量 [Kg] | 165 kg |
包裝長度 [mm] | 570 mm |
包裝高度 [mm] | 768 mm |
原廠設置低壓 [bar] | 0 bar |
原廠設置高壓 [bar] | 0 bar |
吸氣口材料 | - |
吸氣接口高度 [mm] | 302 mm |
吸氣連接尺寸 [in] | 1 5/8 in |
吸氣連接管道尺寸 [in] | 1 5/8 in |
品牌技術 | 渦旋壓縮機 |
圖紙編號 | 8556199 |
型號 | SH380 |
堵轉電流 (LRA)[A] | 320 A |
壓縮機電源 [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
安裝扭矩 [Nm] | 21 N-m |
安裝標準 | ODF |
安裝護套 | ODF |
寬度 [mm] | 371 mm |
已發貨的安裝 | 安裝套件附橡膠墊、螺栓、螺帽、護套和墊圈 |
已發貨的模組 | 接線盒內建電子保護模組 |
已發貨的油料 | 初始充油量 |
已發貨的說明 | 安裝說明 |
技術 | 渦旋 |
排氣接口高度 [mm] | 667 mm |
排氣連接尺寸 [in] | 1 1/8 in |
排氣連接管道尺寸 [in] | 1 1/8 in |
排氣量 [cm3] | 345 cm³ |
排油 | 1/4'' 喇叭口 |
接地扭矩 [Nm] | 4 N-m |
旋轉速度(50Hz [rpm] | 2900 rpm |
旋轉速度(60Hz [rpm] | 3500 rpm |
最大持續電流 (MCC) [A] | 79 A |
標稱電壓低值(50Hz [V] | 380 V |
標稱電壓低值(60Hz)[V] | 460 V |
標稱電壓高值(50Hz) [V] | 400 V |
標稱電壓高值(60Hz) [V] | 460 V |
每小時啟動次數 [Max] | 12 |
油參考 | 160SZ |
油平衡 | 2-1/4'' Rotolock |
油類型 | POE |
測試低壓 [bar] [最大值] | 34.3 bar |
測試壓差 [bar] [Max] | 37 bar |
測試高壓 [bar] [最大值] | 48.7 bar |
產品群組 | Hermetic compressors |
相位 | 3 |
相同線圈三相壓縮機的線圈電阻 [Ohm] | 0.418 Ohm |
節能器 | No |
總高度 [mm] | 726 mm |
製冷劑充注量 [kg] [Max] | 14.5 kg |
製冷能力控制 | 固定速度 |
視液鏡安裝 | 螺紋 |
視液鏡扭矩 [Nm] | 50 N-m |
認証 |
CE 認証 UL UKCA |
逆向旋轉保護 | 電子模組 |
連接類型 | 銅焊 |
配置代碼 | 單機 |
長度 [mm] | 371 mm |
電壓範圍低值(50Hz) [V] | 342 V |
電壓範圍低值(60Hz)[V] | 414 V |
電壓範圍高值(50Hz) [V] | 440 V |
電壓範圍高值(60Hz) [V] | 506 V |
電源扭矩 [Nm] | 3 N-m |
電源連接 | Stud M5 |
頻率 [Hz] | 50/60 |
額定負載電流 (RLA) [A] | 56.4 A |
顏色 | 藍 |
馬達保護 | 電子保護模組,24 V ac |
高側 TS [最大值] | 150 °C |
高側 TS [最小值] | -35 °C |
高側容積 | 4 L |
高壓錶接口 | 無 |
黏度 [cP] | 32 cP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SH380-4 |
Diameter [mm] | 333 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | SH |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP 保護等級 | IP54(附電纜封套) |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.1 bar |
Model number | SH380A4AAF |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Product Name Description | Scroll compressor SH |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b |
UK RoHS compliance | Out of scope |
低側 TS [最大值] | 52 °C |
低側 TS [最小值] | -35 °C |
低側容積 | 30.3 L |
低壓錶接口 | Schrader |
使用事業部 | 空調 |
充油量 [L] | 6.1 L |
冷媒 | R410A |
包裝寬度 [mm] | 475 mm |
包裝數量 | 1 |
包裝方式 | 單個包裝(Single-PACK) |
包裝重量 [Kg] | 165 kg |
包裝長度 [mm] | 570 mm |
包裝高度 [mm] | 768 mm |
原廠設置低壓 [bar] | 0 bar |
原廠設置高壓 [bar] | 0 bar |
吸氣口材料 | - |
吸氣接口高度 [mm] | 302 mm |
吸氣連接尺寸 [in] | 1 5/8 in |
吸氣連接管道尺寸 [in] | 1 5/8 in |
品牌技術 | 渦旋壓縮機 |
圖紙編號 | 8556199 |
型號 | SH380 |
堵轉電流 (LRA)[A] | 320 A |
壓縮機電源 [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
安裝扭矩 [Nm] | 21 N-m |
安裝標準 | ODF |
安裝護套 | ODF |
寬度 [mm] | 371 mm |
已發貨的安裝 | 安裝套件附橡膠墊、螺栓、螺帽、護套和墊圈 |
已發貨的模組 | 接線盒內建電子保護模組 |
已發貨的油料 | 初始充油量 |
已發貨的說明 | 安裝說明 |
技術 | 渦旋 |
排氣接口高度 [mm] | 667 mm |
排氣連接尺寸 [in] | 1 1/8 in |
排氣連接管道尺寸 [in] | 1 1/8 in |
排氣量 [cm3] | 345 cm³ |
排油 | 1/4'' 喇叭口 |
接地扭矩 [Nm] | 4 N-m |
旋轉速度(50Hz [rpm] | 2900 rpm |
旋轉速度(60Hz [rpm] | 3500 rpm |
最大持續電流 (MCC) [A] | 79 A |
標稱電壓低值(50Hz [V] | 380 V |
標稱電壓低值(60Hz)[V] | 460 V |
標稱電壓高值(50Hz) [V] | 400 V |
標稱電壓高值(60Hz) [V] | 460 V |
每小時啟動次數 [Max] | 12 |
油參考 | 160SZ |
油平衡 | 2-1/4'' Rotolock |
油類型 | POE |
測試低壓 [bar] [最大值] | 34.3 bar |
測試壓差 [bar] [Max] | 37 bar |
測試高壓 [bar] [最大值] | 48.7 bar |
產品群組 | Hermetic compressors |
相位 | 3 |
相同線圈三相壓縮機的線圈電阻 [Ohm] | 0.418 Ohm |
節能器 | No |
總高度 [mm] | 726 mm |
製冷劑充注量 [kg] [Max] | 14.5 kg |
製冷能力控制 | 固定速度 |
視液鏡安裝 | 螺紋 |
視液鏡扭矩 [Nm] | 50 N-m |
認証 |
CE 認証 UL UKCA |
逆向旋轉保護 | 電子模組 |
連接類型 | 銅焊 |
配置代碼 | 單機 |
長度 [mm] | 371 mm |
電壓範圍低值(50Hz) [V] | 342 V |
電壓範圍低值(60Hz)[V] | 414 V |
電壓範圍高值(50Hz) [V] | 440 V |
電壓範圍高值(60Hz) [V] | 506 V |
電源扭矩 [Nm] | 3 N-m |
電源連接 | Stud M5 |
頻率 [Hz] | 50/60 |
額定負載電流 (RLA) [A] | 56.4 A |
顏色 | 藍 |
馬達保護 | 電子保護模組,24 V ac |
高側 TS [最大值] | 150 °C |
高側 TS [最小值] | -35 °C |
高側容積 | 4 L |
高壓錶接口 | 無 |
黏度 [cP] | 32 cP |