Scrollkompressor, SH090A4ALC

120H0003

Kølemidler: R410A, Segmentanvendelse: Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkeformat: Enkeltpakke

Produktdetaljer

Bruttovægt 61.91 Kilogram
Nettovægt 58 Kilogram
Volume 0.23 Cubic meter
EAN nr. 5702428980883

 

Afgangstilslutning størrelse [in] 7/8 in
Afgangstilslutningshøjde [mm] 451 mm
Antal starter pr. Time [Max] 12
CE-mærket Yes
Description SH090-4
Diameter [mm] 243 mm
Economizer Nej
Emballagebredde [mm] 370 mm
Emballagehøjde [mm] 596 mm
Emballagelængde [mm] 470 mm
Emballagemængde 1
Emballagevægt [Kg] 60 kg
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Fabrik HP [bar] 0 bar
Fabrik LP [bar] 0 bar
Family SH
Farve Blå
Fase 3
Fittingstandard ODF
Frekvens [Hz] 50/60
Glas moment [Nm] 50 N-m
Glasmontering Gevindskåret
Godkendelse CE
UL
UKCA
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 400 V
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 460 V
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 440 V
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 506 V
Højtryksside TS max 150 °C
Højtryksside TS min -35 °C
Højtryksside volume 0.7 l
Indeholder batterier No
IP-beskyttelsesklasse IP54 (med kabelpakdåse)
Kapacitetsregulering Fast hastighed
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Kompressorstrømforsyning [V] 380-415/3/50 460/3/60
Konfigurationskode Enkelt
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] 5.9 kg
Kølemidler R410A
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 380 V
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 460 V
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 342 V
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 414 V
Lavtryksside TS max 55 °C
Lavtryksside TS min -35 °C
Lavtryksside volume 11.7 l
Leverede instruktioner Installationsvejledninger
Leveret montage Eftermontagesæt med gummifødder, bolte, møtrikker, muffer og skiver
Leveret olie Oliefyldning
LRA (blokeret rotoramp.) 98 A
Maks. driftsstrøm 19 A
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
MCC (maksimal optagen strøm) 22 A
Modelnummer SH090A4ALC
moment [Nm] 3 N-m
Moment jord [Nm] 2 N-m
Monteringsmoment [Nm] 15 N-m
Motorbeskyttelse Intern overbelastnings beskyttelse
Målestuds HP Ingen
Mærketeknologi Scrollkompressor
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oliefyldning [L] 3 l
Olieoversigt 160SZ
Olietype POE
Olieudligning 1-3/4"Rotolock
Paineliitäntäputken koko [in] 7/8 in
Pakkeformat Enkeltpakke
Power connections Skrue 4,8 mm
Produktgruppe Hermetic compressors
Produktnavn Scroll compressor SH
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 14.3 A
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] 3500 rpm
SCIP-dossier nr. bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP-dossier produktnavn CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Segmentanvendelse Aircondition
Slagvolumen [cm3] 88.4 cm³
Sugetilslutning materiale -
Sugetilslutning rørstørrelse [in] 1 1/8 in
Sugetilslutning størrelse [in] 1 1/8 in
Sugetilslutningshøjde [mm] 235 mm
Tegningsnummer 8560004
Teknologi Scroll
Test dif. [bar] [Max] 37 bar
Test højtryk [bar] [Max] 48.7 bar
Test lavtryk [bar] [Max] 33.3 bar
Tilslutningstype Loddet
Totalhøjde [mm] 482 mm
Type SH090
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
UK RoHS-undtagelsesklausul 19
21
24
12
13
18
UL-klassificeret Yes
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm] 1.47 Ohm
Viskositet [cP] 32 cP

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality